17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

通常単価(税別)
5,23117,712特別価格
税込単価
5,75419,483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 29 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
3.5
6
55
8450510
635-0780
10
1個
1.5
5
6
55
8450515
-
-
1個
2
7
6
65
8450520
-
-
1個
2.5
8
6
65
8450525
-
-
1個
3
10
6
65
8450530
-
-
1個
3.5
12
8
70
8450535
-
-
1個
4
12
8
70
8450540
635-0950
10
1個
4.5
15
8
70
8450545
-
-
1個
5
15
8
70
8450550
-
-
1個
5.5
15
8
70
8450555
-
-
1個
6
15
8
70
8450560
-
-
1個
6.5
20
10
75
8450565
635-1000
10
1個
7
20
10
75
8450570
635-1018
10
1個
7.5
20
10
75
8450575
-
-
1個
8
20
10
75
8450580
-
-
1個
8.5
25
10
80
8450585
-
-
1個
9
25
10
80
8450590
635-1051
10
1個
9.5
25
10
80
8450595
635-1069
10
1個
10
25
10
80
8450600
-
-
1個
11
30
12
95
8450610
-
-
1個
12
30
12
95
8450620
-
-
1個
13
35
12
100
8450630
635-0828
10
1個
14
35
16
105
8450640
-
-
1個
15
40
16
110
8450650
-
-
1個
16
40
16
110
8450660
-
-
1個
17
40
16
110
8450670
635-0879
10
1個
18
40
16
110
8450680
635-0887
10
1個
19
45
20
125
8450690
-
-
1個
20
45
20
125
8450700
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,701
( 7,371 )
1日目
6,114
( 6,725 )
1日目
5,799
( 6,379 )
1日目
5,7125,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,231
( 5,754 )
10日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,9075,729
( 6,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,285
( 6,914 )
1日目
6,285
( 6,914 )
1日目
6,285
( 6,914 )
1日目
6,285
( 6,914 )
1日目
8,075
( 8,883 )
1日目
8,075
( 8,883 )
1日目
10,432
( 11,475 )
1日目
9,1468,871
( 9,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,508
( 12,659 )
1日目
12,318
( 13,550 )
1日目
14,628
( 16,091 )
1日目
14,628
( 16,091 )
1日目
17,712
( 19,483 )
1日目
17,71217,180
( 18,898 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDNのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ステンレスの加工
3
満足度:3.0
ステンレスの加工に使っていました、最近では送りも遅いので余り使いませんが。
0人が参考にしています。
S45C側面加工
5
満足度:5.0
S45Cの側面加工で使用した。 ショート刃では刃長が足りない側面加工に使用した。 仕上げで使ったがビビりが発生することも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN
VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(2刃ミディアム形) V-SS-XPM-EDN
VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS
VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL
VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS
VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,231-5,970 -5,231 -6,028 -5,770 -5,965 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング