17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS

VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS
通常単価(税別)
5,231105,521
税込単価
5,754116,073
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
2.5
6
50
8450010
-
-
1個
1.5
3.5
6
50
8450015
-
-
1個
2
4
6
55
8450020
-
-
1個
2.5
5
6
55
8450025
200-0580
10
1個
3
7
6
55
8450030
-
-
1個
3.5
8
8
65
8450035
200-0601
10
1個
4
8
8
65
8450040
-
-
1個
4.5
10
8
65
8450045
-
-
1個
5
10
8
65
8450050
-
-
1個
5.5
12
8
65
8450055
200-0644
10
1個
6
12
8
65
8450060
-
-
1個
6.5
14
10
70
8450065
200-0661
10
1個
7
14
10
70
8450070
200-0679
10
1個
7.5
14
10
70
8450075
200-0687
10
1個
8
14
10
70
8450080
-
-
1個
8.5
18
10
75
8450085
200-0709
10
1個
9
18
10
75
8450090
200-0717
10
1個
9.5
18
10
75
8450095
200-0725
10
1個
10
18
10
75
8450100
-
-
1個
11
22
12
85
8450110
200-0741
10
1個
12
22
12
85
8450120
-
-
1個
13
26
12
90
8450130
-
-
1個
14
26
16
95
8450140
200-0776
10
1個
15
30
16
100
8450150
-
-
1個
16
30
16
100
8450160
-
-
1個
17
34
16
100
8450170
200-0806
10
1個
18
34
16
100
8450180
-
-
1個
19
38
20
115
8450190
200-0822
10
1個
20
38
20
115
8450200
-
-
1個
21
45
20
115
8450210
-
-
1個
22
45
20
115
8450220
-
-
1個
23
50
25
125
8450230
-
-
1個
24
50
25
125
8450240
200-0857
10
1個
25
50
25
125
8450250
-
10
1個
26
50
25
125
8450260
200-0873
10
1個
27
55
25
130
8450270
-
-
1個
28
55
25
130
8450280
200-0881
10
1個
29
55
25
130
8450290
-
-
1個
30
55
25
130
8450300
-
-
1個
31
60
32
160
8450310
-
-
1個
32
60
32
160
8450320
-
-
1個
33
60
32
160
8450330
-
-
1個
34
60
32
160
8450340
-
-
1個
35
60
32
160
8450350
-
10
1個
36
65
32
165
8450360
-
-
1個
37
65
32
165
8450370
-
-
1個
38
65
32
165
8450380
200-0920
10
1個
39
65
32
165
8450390
-
-
1個
40
65
32
165
8450400
200-0938
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,701
( 7,371 )
1日目
6,114
( 6,725 )
1日目
5,799
( 6,379 )
1日目
5,712
( 6,283 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
10日目
5,231
( 5,754 )
10日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
5,231
( 5,754 )
10日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,907
( 6,498 )
1日目
5,907
( 6,498 )
10日目
6,285
( 6,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,285
( 6,914 )
1日目
6,285
( 6,914 )
1日目
6,285
( 6,914 )
1日目
8,075
( 8,883 )
1日目
8,075
( 8,883 )
1日目
10,432
( 11,475 )
1日目
10,432
( 11,475 )
1日目
11,508
( 12,659 )
1日目
12,318
( 13,550 )
1日目
14,628
( 16,091 )
1日目
14,628
( 16,091 )
1日目
17,712
( 19,483 )
1日目
14,942
( 16,436 )
1日目
26,397
( 29,037 )
1日目
21,769
( 23,946 )
1日目
30,997
( 34,097 )
1日目
25,291
( 27,820 )
1日目
25,291
( 27,820 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
41,222
( 45,344 )
1日目
33,126
( 36,439 )
1日目
49,814
( 54,795 )
1日目
40,239
( 44,263 )
1日目
60,420
( 66,462 )
1日目
49,765
( 54,742 )
1日目
74,732
( 82,205 )
1日目
74,732
( 82,205 )
1日目
58,615
( 64,477 )
1日目
83,838
( 92,222 )
1日目
90,778
( 99,856 )
1日目
70,928
( 78,021 )
1日目
105,521
( 116,073 )
1日目
82,791
( 91,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDSのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
ステンレス加工
5
満足度:5.0
ステンレス加工で超硬の刃物よりバリが少なく 後加工も楽です。 超硬も試したのですがこちらの方が良く使いやすいです。
0人が参考にしています。
S45Cザグリ穴用
5
満足度:5.0
S45Cのザグリ穴加工を行った。 コーティングが施してあるので持ちがよかったです。 チッピングもしなく良好でした。
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
治具の切削に使用してます 表面にコ−テイイングが あるので ノンコ−トよりは 全然持ちがよいです
0人が参考にしています。
A7075材料製品の加工
4
満足度:4.0
A7075材料製品の加工に使用 特に問題はありませんでした。 定期的にリピート購入しています。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
切れ味、耐久性は優れていると思います。鉄、アルミの加工に使用していますがどちらも問題なく安定して加工できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS
VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS
VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL
VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN
VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML
XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,231-5,770 -6,028 -5,231 -5,965 -4,181 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング