17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDN

通常単価(税別)
4,53713,721
税込単価
4,99115,093
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

粉末ハイスCPMを母材に採用した2枚刃直刃成形用エンドミルミディアム形です。必要な形状に成形してお使い...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
1.5
5
6
45
82763
1個
2
7
6
50
82764
1個
2.5
8
6
50
82765
1個
3
10
6
50
82766
1個
3.5
12
6
60
82767
1個
4
12
6
60
82768
1個
4.5
15
6
60
82769
1個
5
15
6
60
82770
1個
5.5
15
6
60
82771
1個
6
15
6
60
82772
1個
6.5
20
8
60
82773
1個
7
20
8
60
82774
1個
7.5
20
8
60
82775
1個
8
20
8
60
82776
1個
8.5
25
10
70
82777
1個
9
25
10
70
82778
1個
9.5
25
10
70
82779
1個
10
25
10
70
82780
1個
11
30
12
80
82781
1個
12
30
12
80
82782
1個
13
35
12
85
82783
1個
14
35
16
90
82784
1個
15
40
16
95
82785
1個
16
40
16
95
82786
1個
17
40
16
95
82787
1個
18
40
16
95
82788
1個
19
45
20
110
82789
1個
20
45
20
110
82790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,462
( 6,008 )
1日目
5,168
( 5,685 )
1日目
5,031
( 5,534 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目
4,801
( 5,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,801
( 5,281 )
1日目
4,801
( 5,281 )
1日目
4,801
( 5,281 )
1日目
5,491
( 6,040 )
1日目
5,491
( 6,040 )
1日目
5,491
( 6,040 )
1日目
5,491
( 6,040 )
1日目
6,616
( 7,278 )
1日目
6,616
( 7,278 )
1日目
8,233
( 9,056 )
1日目
8,233
( 9,056 )
1日目
8,884
( 9,772 )
1日目
9,629
( 10,592 )
1日目
11,400
( 12,540 )
1日目
11,400
( 12,540 )
1日目
13,721
( 15,093 )
1日目
13,721
( 15,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスCPMを母材に採用した2枚刃直刃成形用エンドミルミディアム形です。必要な形状に成形してお使いいただけます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDNのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
Tスロに改造して使用
5
満足度:5.0
欲しい規格のTスロが無くこちらの刃物を改造して加工に使用しました。 元々そのままでも使用していて、品質を信用しているので...もっと読む
0人が参考にしています。
ゴム金型加工
5
満足度:5.0
昔から、ゴム金型のアンダーカット加工にOSGのこの型番のスロッチングを使用しています。他社と比べ、刃の左右の高さの差が小...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDN
2刃一般用ミディアム形 EDN
XPMエンドミル(2刃ミディアム形) XPM-EDN
2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN
XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN
AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー不二越
通常価格4,537-3,380 -4,344 -4,801 -5,616 -3,710 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角ネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング