17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

通常単価(税別)
5,78576,322特別価格
税込単価
6,36483,954特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ4枚刃ロングシャンクエンドミルロング形です。深い切込みに対応します...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
10
45
10
125
82231
1個
12
55
12
150
82235
1個
14
55
16
150
82239
1個
15
65
16
155
82243
1個
16
65
16
155
82247
1個
18
65
16
155
82254
1個
20
75
20
185
82258
1個
22
75
20
185
82262
1個
24
90
25
190
82264
1個
25
90
25
220
82268
1個
28
90
25
220
82276
1個
30
90
25
220
82281
1個
32
95
32
235
82285
1個
34
100
32
235
82289
1個
35
100
32
235
82293
1個
38
105
32
235
82302
1個
40
110
32
285
82306
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7855,611
( 6,172 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,374
( 8,111 )
1日目
9,286
( 10,215 )
1日目
10,180
( 11,198 )
1日目
11,752
( 12,927 )
1日目
14,224
( 15,646 )
1日目
18,403
( 20,243 )
1日目
21,467
( 23,614 )
1日目
26,128
( 28,741 )
1日目
27,877
( 30,665 )
1日目
36,328
( 39,961 )
1日目
41,877
( 46,065 )
1日目
45,611
( 50,172 )
1日目
54,872
( 60,359 )
1日目
54,872
( 60,359 )
1日目
66,348
( 72,983 )
1日目
76,322
( 83,954 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ4枚刃ロングシャンクエンドミルロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EMLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML
エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS
XPMエンドミル(多刃ロング形) XPM-EML
エンドミル(多刃センタカットロング形) CC-EML
4刃ロング形 EX-TIN-EML
2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,785-5,491 -5,231 -3,820 -5,354 -5,123 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング