17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドミル(多刃センタカットロング形) CC-EML

通常単価(税別)
3,82058,615特別価格
税込単価
4,20264,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ4枚刃エンドミルセンタカットロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3
15
6
60
81006
-
-
1個
4
20
8
60
81008
-
-
1個
5
25
8
60
81010
-
-
1個
6
25
8
60
81012
-
-
1個
7
35
10
75
81014
201-8179
10
1個
8
35
10
75
81016
-
-
1個
9
45
10
90
81018
-
-
1個
10
45
10
90
81020
-
-
1個
11
55
12
105
81021
-
-
1個
12
55
12
105
81022
201-8276
10
1個
13
55
12
105
81023
201-8284
10
1個
14
55
16
110
81024
201-8292
10
1個
15
65
16
120
81025
-
-
1個
16
65
16
120
81026
-
-
1個
17
65
16
120
81027
-
-
1個
18
65
16
120
81028
201-8331
10
1個
19
75
20
140
81029
201-8349
10
1個
20
75
20
140
81030
-
-
1個
21
75
20
140
81031
201-8390
10
1個
22
75
20
140
81032
201-8403
10
1個
23
90
25
160
81033
-
-
1個
24
90
25
160
81034
201-8454
10
1個
25
90
25
160
81035
201-8527
10
1個
26
90
25
160
81036
201-8535
10
1個
27
90
25
160
81037
201-8543
10
1個
28
90
25
160
81038
201-8578
10
1個
29
90
25
160
81039
201-8586
10
1個
30
90
25
160
81040
201-8616
10
1個
31
95
32
180
81041
201-8624
10
1個
32
95
32
180
81042
201-8667
10
1個
33
100
32
185
81043
201-8675
10
1個
34
100
32
185
81044
201-8683
10
1個
35
100
32
185
81045
201-8691
10
1個
36
105
32
190
81046
201-8705
10
1個
37
105
32
190
81047
201-8713
10
1個
38
105
32
190
81048
201-8721
10
1個
39
110
32
195
81049
201-8730
10
1個
40
110
32
195
81050
201-8748
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8203,705
( 4,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
1日目
3,820
( 4,202 )
1日目
3,820
( 4,202 )
1日目
4,207
( 4,628 )
10日目
4,207
( 4,628 )
1日目
4,507
( 4,958 )
1日目
4,507
( 4,958 )
10日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
7,188
( 7,907 )
1日目
7,222
( 7,944 )
1日目
9,539
( 10,493 )
1日目
9,539
( 10,493 )
1日目
10,959
( 12,055 )
1日目
10,959
( 12,055 )
10日目
14,044
( 15,448 )
1日目
14,044
( 15,448 )
1日目
17,525
( 19,278 )
1日目
17,525
( 19,278 )
1日目
17,525
( 19,278 )
1日目
18,925
( 20,818 )
1日目
22,795
( 25,075 )
1日目
22,253
( 24,478 )
1日目
27,599
( 30,359 )
1日目
26,713
( 29,384 )
1日目
33,878
( 37,266 )
1日目
33,126
( 36,439 )
1日目
41,854
( 46,039 )
1日目
41,183
( 45,301 )
1日目
41,183
( 45,301 )
1日目
43,416
( 47,758 )
1日目
49,765
( 54,742 )
1日目
48,552
( 53,407 )
1日目
58,615
( 64,477 )
1日目
57,326
( 63,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ4枚刃エンドミルセンタカットロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル(多刃センタカットロング形) CC-EMLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
穴加工
5
満足度:5.0
鋼材の穴加工に使用。 板厚があり、刃長の長いものを探していたら、 ロングの物があったので購入。 OSGさんの物なので、安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル(多刃センタカットロング形) CC-EML
XPMエンドミル(多刃ロング形) XPM-EML
多刃センタカットショート形 CC-EMS
エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML
4刃ロング形 EX-TIN-EML
XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,820-5,231 -3,226 -5,785 -5,354 -4,443 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング