17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

通常単価(税別)
5,12367,504
税込単価
5,63574,254
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミルロングシャンクミディアム形です。突出しの長い加工に...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
10
25
10
125
82170
1個
12
30
12
150
82172
1個
14
35
12
150
82174
1個
15
40
12
155
82175
1個
16
40
16
155
82176
1個
18
40
16
155
82178
1個
20
45
20
185
82180
1個
22
45
20
185
82182
1個
24
50
20
190
82184
1個
25
50
25
220
82185
1個
28
55
25
220
82188
1個
30
55
25
220
82190
1個
32
60
32
235
82192
1個
34
60
32
235
82194
1個
35
60
32
235
82195
1個
38
65
32
235
82198
1個
40
65
32
235
82200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,123
( 5,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,514
( 7,165 )
1日目
8,391
( 9,230 )
1日目
9,088
( 9,997 )
1日目
10,458
( 11,504 )
1日目
12,629
( 13,892 )
1日目
16,326
( 17,959 )
1日目
18,826
( 20,709 )
1日目
23,086
( 25,395 )
1日目
24,376
( 26,814 )
1日目
32,348
( 35,583 )
1日目
36,947
( 40,642 )
1日目
40,665
( 44,732 )
1日目
48,523
( 53,375 )
1日目
48,523
( 53,375 )
1日目
56,356
( 61,992 )
1日目
67,504
( 74,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミルロングシャンクミディアム形です。突出しの長い加工に対応可能です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDNのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ロング
4
満足度:4.0
スライドの高さがある際 などはこちら使用してます アンギュラ加工の際 刃長が必要なので
0人が参考にしています。
深い
4
満足度:4.0
深い加工があるときに 中仕上げに 使用しました 全長が長いのでつかみがそこそこ でき便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN
2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN
2刃一般用ミディアム形 EDN
XPMエンドミル(2刃ミディアム形) XPM-EDN
エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS
エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,123-4,801 -3,380 -4,344 -5,491 -5,785 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング