17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が150型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 10日以内

2刃ショート形 EX-TIN-EDS

2刃ショート形 EX-TIN-EDS
通常単価(税別)
3,926105,521特別価格
税込単価
4,319116,073特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

TiNコーティングを施した汎用タイプ2枚刃ショート形エンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ショート形 EX-TIN-EDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
0.8
1.6
6
45
76808
-
2D/3D
-
1個
0.9
1.8
6
45
76809
-
2D/3D
-
1個
1
2
6
45
88002
-
2D/3D
-
1個
1.1
2.5
6
45
76811
-
2D/3D
-
1個
1.2
2.5
6
45
76812
-
2D/3D
-
1個
1.3
3
6
45
76813
-
2D/3D
-
1個
1.4
3
6
45
76814
-
2D/3D
-
1個
1.5
3
6
45
88003
-
2D/3D
-
1個
1.6
3.5
6
45
76816
-
2D/3D
-
1個
1.7
3.5
6
45
76817
-
2D/3D
-
1個
1.8
4
6
45
76818
-
2D/3D
-
1個
1.9
4
6
50
76819
-
2D/3D
-
1個
2
4
6
50
88004
-
2D/3D
-
1個
2.1
4.5
6
50
76821
-
2D/3D
-
1個
2.2
4.5
6
50
76822
-
2D/3D
-
1個
2.3
5
6
50
76823
-
2D/3D
-
1個
2.4
5
6
50
76824
-
2D/3D
-
1個
2.5
5
6
50
88005
-
2D/3D
-
1個
2.6
5.5
6
50
76826
-
2D/3D
-
1個
2.7
5.5
6
50
76827
-
2D/3D
-
1個
2.8
6
6
50
76828
-
2D/3D
-
1個
2.9
6
6
50
76829
-
2D/3D
-
1個
3
6
6
50
88006
-
2D/3D
-
1個
3.1
6.5
8
60
76831
-
2D/3D
-
1個
3.2
6.5
8
60
76832
-
2D/3D
-
1個
3.3
7
8
60
76833
-
2D/3D
-
1個
3.4
7
8
60
76834
-
2D/3D
-
1個
3.5
8
8
60
88007
-
2D/3D
-
1個
3.6
8
8
60
76836
-
2D/3D
-
1個
3.7
8
8
60
76837
-
2D/3D
-
1個
3.8
8
8
60
76838
-
2D/3D
-
1個
3.9
8
8
60
76839
-
2D/3D
-
1個
4
8
8
60
88008
-
2D/3D
-
1個
4.1
10
8
60
76841
-
2D/3D
-
1個
4.2
10
8
60
76842
-
2D/3D
-
1個
4.3
10
8
60
76843
-
2D/3D
-
1個
4.4
10
8
60
76844
-
2D/3D
-
1個
4.5
10
8
60
88009
-
2D/3D
-
1個
4.6
10
8
60
76846
-
2D/3D
-
1個
4.7
10
8
60
76847
-
2D/3D
-
1個
4.8
10
8
60
76848
-
2D/3D
-
1個
4.9
10
8
60
76849
-
2D/3D
-
1個
5
10
8
60
88010
-
2D/3D
-
1個
5.1
12
8
60
76851
-
2D/3D
-
1個
5.2
12
8
60
76852
-
2D/3D
-
1個
5.3
12
8
60
76853
-
2D/3D
-
1個
5.4
12
8
60
76854
-
2D/3D
-
1個
5.5
12
8
60
88011
-
2D/3D
-
1個
5.6
12
8
60
76856
-
2D/3D
-
1個
5.7
12
8
60
76857
-
2D/3D
-
1個
5.8
12
8
60
76858
-
2D/3D
-
1個
5.9
12
8
60
76859
-
2D/3D
-
1個
6.1
14
10
60
76861
-
2D/3D
-
1個
6.2
14
10
60
76862
-
2D/3D
-
1個
6.3
14
10
60
76863
-
2D/3D
-
1個
6.4
14
10
60
76864
-
2D/3D
-
1個
6.5
14
10
60
88013
631-4422
2D/3D
10
1個
6.6
14
10
60
76866
-
2D/3D
-
1個
6.7
14
10
60
76867
-
2D/3D
-
1個
6.8
14
10
60
76868
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,216
( 7,938 )
1日目
7,2166,999
( 7,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6614,521
( 4,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,687
( 7,356 )
1日目
6,687
( 7,356 )
1日目
6,687
( 7,356 )
1日目
6,6876,486
( 7,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,478
( 4,926 )
1日目
6,1435,958
( 6,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1435,958
( 6,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1435,958
( 6,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,143
( 6,757 )
1日目
4,309
( 4,740 )
1日目
5,942
( 6,536 )
1日目
5,942
( 6,536 )
10日目
5,9425,763
( 6,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,942
( 6,536 )
1日目
4,263
( 4,689 )
1日目
5,871
( 6,458 )
1日目
5,871
( 6,458 )
10日目
5,871
( 6,458 )
1日目
5,871
( 6,458 )
1日目
3,974
( 4,371 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
3,974
( 4,371 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,8925,715
( 6,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
3,974
( 4,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
3,974
( 4,371 )
1日目
5,892
( 6,481 )
3日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
3,974
( 4,371 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
3,974
( 4,371 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
4,263
( 4,689 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

TiNコーティングを施した汎用タイプ2枚刃ショート形エンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃ショート形 EX-TIN-EDSのレビュー
4.1平均満足度:4.110件のレビュー
S50Cの加工
5
満足度:5.0
コーティングしてない物よりもちが全然良いです。 数物などにはもちが良いのは時短に直結するので 有難いです。でも価格差でP...もっと読む
0人が参考にしています。
溝切削
2
満足度:2.0
条件を色々と変え試しましたが、満足のいく仕上がりにはなりませんでした。仕上がり、耐久性、切削速度、どれも良くありません。

ミスミからのコメント

ご期待に沿える商品でなく申し訳ありません。本商品はスタンダードで安定した人気の商品ではございますが、ハイスドリルでしたらコーティングがより進化したVコーティングの商品「V-XPM-EDS」もございます。TiNコーティングと比較するとプスチックには向きませんが、対応硬度・面粗さ、耐摩耗性が優れております。ご参考にしていただけますと幸いです。

0人が参考にしています。
座繰り
4
満足度:4.0
取付 座繰り加工に必要です 特にφ11とφ14はよく 使いますね 
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
長年使用しているのでこれといった感じです。特に特別館はありませんが安心できる感じです。
0人が参考にしています。
AP
4
満足度:4.0
スライド アンギュラ加工で よく使用します コ−テイングがはいっているので もちがよいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ショート形 EX-TIN-EDS
2刃ロング形 EX-TIN-EDL
2刃一般用ショート形 EDS
2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN
4刃ロング形 EX-TIN-EML
XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,926-4,899 -3,269 -4,801 -5,354 -4,181 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング