17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2刃エキストラロング形 EXDL

通常単価(税別)
4,73184,706特別価格
税込単価
5,20493,177特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミル超ロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
3
30
6
70
81703
1個
4
30
8
70
81707
1個
5
40
8
80
81711
1個
6
40
8
80
81715
1個
7
45
10
90
81719
1個
8
50
10
95
81723
1個
9
55
10
100
81727
1個
10
80
10
125
81731
1個
12
100
12
150
81735
1個
14
100
16
155
81739
1個
15
100
16
155
81743
1個
16
100
16
155
81747
1個
18
100
16
155
81754
1個
20
120
20
185
81758
1個
22
120
20
185
81762
1個
24
120
25
190
81764
1個
25
150
25
220
81768
1個
28
150
25
220
81776
1個
30
150
25
220
81781
1個
32
150
32
235
81785
1個
34
150
32
235
81789
1個
35
150
32
235
81793
1個
38
150
32
235
81802
1個
40
150
32
235
81805
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,731
( 5,204 )
1日目
4,731
( 5,204 )
1日目
4,853
( 5,338 )
1日目
4,853
( 5,338 )
1日目
5,354
( 5,889 )
10日目
5,354
( 5,889 )
1日目
5,892
( 6,481 )
1日目
6,215
( 6,837 )
1日目
8,160
( 8,976 )
10日目
11,123
( 12,235 )
1日目
11,123
( 12,235 )
10日目
13,02212,631
( 13,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,751
( 17,326 )
1日目
20,453
( 22,498 )
1日目
24,840
( 27,324 )
1日目
25,939
( 28,533 )
1日目
30,862
( 33,948 )
1日目
40,665
( 44,732 )
1日目
46,503
( 51,153 )
1日目
50,813
( 55,894 )
1日目
61,229
( 67,352 )
1日目
61,229
( 67,352 )
1日目
73,577
( 80,935 )
1日目
84,706
( 93,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミル超ロング形です。深い切込みに対応します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃エキストラロング形 EXDLのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
4
満足度:4.0
スライドの傾斜穴 加工時 使用しております ロングなので 長い加工もでき便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃エキストラロング形 EXDL
多刃エキストラロング形 EXML
2刃ロング形 EX-TIN-EDL
2刃一般用ロング形 EDL
XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL
4刃ロング形 EX-TIN-EML
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,731-4,627 -4,899 -3,603 -4,799 -5,354 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング