17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC

通常単価(税別)
12,18831,846
税込単価
13,40735,031
通常出荷日:1日目

台形ランナ加工用としてご使用いただけるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
2
4
7
4
45
8539001
1個
2
4
10
4
45
8539021
1個
2
4
12
4
45
8539041
1個
2
4
15
6
50
8539061
1個
2.5
5
7
4
45
8539002
1個
2.5
5
10
6
50
8539022
1個
2.5
5
12
6
50
8539042
1個
2.5
5
15
6
50
8539062
1個
3
6
7
6
50
8539003
1個
3
6
10
6
50
8539023
1個
3
6
12
6
50
8539043
1個
3
6
15
8
60
8539063
1個
3.5
7
7
6
50
8539004
1個
3.5
7
10
6
50
8539024
1個
3.5
7
12
8
60
8539044
1個
3.5
7
15
8
60
8539064
1個
4
8
7
6
50
8539005
1個
4
8
10
8
60
8539025
1個
4
8
12
8
60
8539045
1個
4
8
15
10
70
8539065
1個
4.5
9
7
8
60
8539006
1個
4.5
9
10
8
60
8539026
1個
4.5
9
12
10
70
8539046
1個
4.5
9
15
10
70
8539066
1個
5
10
7
8
60
8539007
1個
5
10
10
10
70
8539027
1個
5
10
12
10
70
8539047
1個
5
10
15
12
75
8539067
1個
6
12
7
10
70
8539008
1個
6
12
10
12
75
8539028
1個
6
12
12
12
75
8539048
1個
6
12
15
12
75
8539068
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,188
( 13,407 )
1日目
12,787
( 14,066 )
1日目
13,175
( 14,493 )
1日目
14,106
( 15,517 )
1日目
12,188
( 13,407 )
1日目
14,106
( 15,517 )
1日目
14,685
( 16,154 )
1日目
14,106
( 15,517 )
1日目
13,058
( 14,364 )
1日目
14,106
( 15,517 )
1日目
14,685
( 16,154 )
1日目
15,694
( 17,263 )
1日目
13,058
( 14,364 )
1日目
14,106
( 15,517 )
1日目
17,874
( 19,661 )
1日目
18,201
( 20,021 )
1日目
13,175
( 14,493 )
1日目
17,150
( 18,865 )
1日目
17,874
( 19,661 )
1日目
19,829
( 21,812 )
1日目
16,598
( 18,258 )
1日目
17,150
( 18,865 )
1日目
17,874
( 19,661 )
1日目
27,116
( 29,828 )
1日目
17,150
( 18,865 )
1日目
24,110
( 26,521 )
1日目
25,736
( 28,310 )
1日目
28,159
( 30,975 )
1日目
22,792
( 25,071 )
1日目
26,340
( 28,974 )
1日目
28,159
( 30,975 )
1日目
31,846
( 35,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

台形ランナ加工用としてご使用いただけるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRCのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
図面で台形ランなのこの形の切削が必要なので使用しました。思った以上に綺麗に削れました。使用頻度は少ないですが、無いと加工...もっと読む
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC
NER-2 台形ランナーエンドミル
2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS
4刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPMS
リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE
メーカーオーエスジー日進工具オーエスジーオーエスジーオーエスジー日進工具
通常価格12,188-7,257 -9,891 -10,671 -11,998 -6,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング