17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が134型番あります。

2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS

通常単価(税別)
11,667139,121特別価格
税込単価
12,834153,033特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が134型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
溝 / テーパ側面
0.5
2
0.5
0.53
3
40
8536805
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
1
0.57
3
40
8536815
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
1.5
0.6
3
40
8536825
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
2
0.64
3
40
8536835
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
3
0.71
3
40
8536855
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
5
0.85
3
40
8536885
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
7
0.99
3
40
8536895
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
10
1.21
3
40
8536915
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
12
1.35
3
40
8536935
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
15
1.57
3
40
8536955
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.5
2
20
1.96
4
45
8536165
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
0.5
0.83
3
40
8536808
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
1
0.87
3
40
8536818
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
1.5
0.9
3
40
8536828
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
2
0.94
3
40
8536838
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
3
1.01
3
40
8536858
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
5
1.15
3
40
8536888
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
7
1.29
3
40
8536898
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
10
1.51
3
40
8536918
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
12
1.65
3
40
8536938
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
15
1.87
3
40
8536958
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
0.8
2
20
2.26
4
50
8536168
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
1
4
0.5
1.07
4
50
8537202
691-2249
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
1
1.14
4
50
8537252
691-2257
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
1.5
1.21
4
50
8537302
691-2281
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
2
1.28
4
50
8537352
691-2290
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
3
1.42
4
50
8537452
691-2303
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
5
1.7
4
50
8537482
691-2320
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
7
1.98
4
50
8536900
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
1
4
10
2.41
4
50
8536920
691-2265
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
12
2.7
4
50
8536940
691-2273
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1
4
20
3.91
4
50
8536172
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
1
4
15
3.14
4
50
8536960
691-2095
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
0.5
1.59
4
50
8537203
691-2141
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
1
1.68
4
50
8537253
691-2150
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
1.5
1.76
4
50
8537303
691-2184
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
2
1.85
4
50
8537353
691-2192
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
3
2.02
4
50
8537453
691-2206
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
5
2.38
4
50
8537483
691-2222
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
7
2.73
4
50
8536905
691-2231
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
10
3.26
4
50
8536925
691-2168
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
12
3.63
4
50
8536945
691-2176
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
20
5.14
6
60
8536173
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
1.5
5
15
4.18
4
50
8536965
691-2133
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2
6
0.5
2.11
4
50
8537204
691-2401
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2
6
1
2.21
4
50
8537254
691-2419
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2
6
1.5
2.31
4
50
8537304
691-2427
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2
6
2
2.42
4
50
8537354
691-2435
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2
6
3
2.63
4
50
8537454
691-2443
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2
6
5
3.05
4
50
8537484
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
2
6
7
3.47
4
50
8536064
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
2
6
10
4.12
4
50
8536094
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
2
6
12
4.55
4
50
8536124
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
2
6
15
5.22
4
50
8536144
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
2
6
20
6.37
6
60
8536174
-
2D/3D
-
1個
溝 / テーパ側面
2.5
8
0.5
2.64
4
50
8537205
691-2346
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2.5
8
1
2.78
4
50
8537255
691-2354
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2.5
8
1.5
2.92
4
50
8537305
691-2362
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2.5
8
2
3.06
4
50
8537355
691-2371
2D/3D
10
1個
溝 / テーパ側面
2.5
8
3
3.34
4
50
8537455
691-2389
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,461
( 13,707 )
1日目
12,461
( 13,707 )
1日目
12,461
( 13,707 )
1日目
12,461
( 13,707 )
1日目
12,461
( 13,707 )
1日目
14,256
( 15,682 )
1日目
15,960
( 17,556 )
1日目
17,874
( 19,661 )
1日目
18,201
( 20,021 )
1日目
19,097
( 21,007 )
1日目
20,880
( 22,968 )
1日目
11,667
( 12,834 )
1日目
11,667
( 12,834 )
1日目
11,667
( 12,834 )
1日目
11,667
( 12,834 )
1日目
11,667
( 12,834 )
1日目
13,717
( 15,089 )
1日目
15,960
( 17,556 )
1日目
16,875
( 18,563 )
1日目
17,341
( 19,075 )
1日目
18,065
( 19,872 )
1日目
19,097
( 21,007 )
1日目
12,586
( 13,845 )
1日目
12,586
( 13,845 )
1日目
12,586
( 13,845 )
1日目
12,586
( 13,845 )
1日目
13,735
( 15,109 )
1日目
16,329
( 17,962 )
1日目
15,162
( 16,678 )
1日目
18,832
( 20,715 )
1日目
19,874
( 21,861 )
1日目
19,097
( 21,007 )
1日目
18,06517,523
( 19,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,558
( 13,814 )
1日目
14,945
( 16,440 )
1日目
17,411
( 19,152 )
1日目
18,832
( 20,715 )
1日目
19,874
( 21,861 )
1日目
19,967
( 21,964 )
1日目
20,016
( 22,018 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
12,558
( 13,814 )
1日目
13,495
( 14,845 )
1日目
15,455
( 17,001 )
1日目
18,640
( 20,504 )
1日目
19,690
( 21,659 )
1日目
20,434
( 22,477 )
1日目
22,46521,791
( 23,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,585
( 13,844 )
1日目
12,585
( 13,844 )
1日目
12,585
( 13,844 )
1日目
12,585
( 13,844 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDSのレビュー
3.2平均満足度:3.24件のレビュー
やきいれ 
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
1人が参考にしています。
側面切削
4
満足度:4.0
超硬なので剛性がありビビりにくいです。切れ味が良いので切削面も綺麗です。耐久性もあるので1本あると長く使用できると思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
精度
4
満足度:4.0
こちらOSGのため 少し高価ですが やはり1流メ−カ−だけあって 精度はかなりでます
0人が参考にしています。
切削
2
満足度:2.0
汎用の切削加工に使ってます PX5 S50Cなどに 持ちも結構よいです

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。星の評価が低い理由もご記載頂けますと、今後の商品開発等の参考にさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS
2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS
4刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPMS
C-CTE2000 UTコート 2枚刃テーパ
テーパーミディアム刃エンドミル NTEM-2
テーパーロング刃エンドミル NTEL-2
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーユニオンツール日進工具日進工具
通常価格11,667-9,891 -10,671 -4,705 -7,000 -7,372 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング