17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR
通常単価(税別)
12,56871,924特別価格
税込単価
13,82579,116特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

びびり易い深い部位や難削材を高能率加工を実現します。ロングネック形ラジアスエンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

限界と思われたその加工能率
PHXエンドミルで驚愕の時間短縮が可能に

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 製品特長・仕様1

幅広い加工に対応
ブルノーズシリーズ PHX-DFR

従来品ハイフィーダーブルノーズ(PHX- CRT)の3次元ネガ形状に、ディープフィーダーボールシリーズのThermolysis 効果をプラス。
究極のブルノーズで、びびり易い深い部位の加工や難削材加工に、より高能率を実現します。
ハイフィーダーブルノーズ(PHX-CRT)のR精度は±0.01mm、ディープフィーダーブルノーズシリーズは±0.03mm。
ディープフィーダーブルノーズシリーズとハイフィーダーブルノーズ(PHX-CRT)は、要求R精度に応じて、使い分けて下さい。

 
超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーラジアス) PHX-DFR 【追加工対応品】 製品特長・仕様2

性能・試験情報

■PHX-DFRによる深リブ加工 L/D=20超え

製品特長紹介動画

 

外形図

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 外形図1

Type 1

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 外形図2

Type 2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 推奨切削条件表1
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 推奨切削条件表2
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 推奨切削条件表3
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 推奨切削条件表4

切削条件時の注意

1. 突出し長別条件は目安です。実際の加工条件に合わせて調節下さい。
2. 機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
3. 工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
4. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。通常エアブローを推奨致します。
5. 走査線加工を行う場合は、aeの数値を使用せずに、apの数値を参考にご使用下さい。
6. CAMや機械側でコーナ部のR挿入もしくは減速を設定することで、より安定した高送り加工が可能となります。
7. コーナ部等切削負荷が変動する場合や加工精度を要求される場合には、回転速度を抑えてご使用下さい。
8. 推奨傾斜切込み角度以上で加工される場合には、送り速度を下げてご使用下さい。
9. 切込深さが切削条件表より小さい場合、送り速度を最大150%を目安に調整して加工も可能です。
10. 切込深さが切削条件表より大きくなる場合は、最大60%に減速する事で安定した加工が可能です。
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 切削条件時の注意

 

選定サポート情報

ラインナップ

ディープフィーダーブルノーズ PHX-DFR

深切込みが可能な強力型ブルノーズタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報1

ペンシルネックディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR

強力型PHX-DFR のペンシルネックタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報2

ロングネックディープフィーダーブルノーズ PHX-LN-DFR

強力型PHX-DFR のロングネックタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報3

4枚刃小径ロングネックブルノーズ PHX-LN-CRE

高鋼度材の高送りでも抜群の仕上げ面を実現するブルノーズタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報4

ディープフィーダーボール PHX-DBT

深切込みが可能な強力型ボールタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報5

ペンシルネックディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

強力型PHX-DBT のペンシルネックタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報6

ロングネックボール PHX-LN-DBT

安定した荒加工やリブ溝加工が可能なロングネックタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報7

ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

高送り加工に専用設計されたブルノーズタイプ
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定サポート情報8

選定サポート情報

■切削条件の計算式

切削条件を考える時に下の式を使うと便利

[計算式]
・n=回転速度(min-1
  n=Vc÷3.14÷DC×1,000  *DCは外径

・Vc=切削速度(m/min)
  Vc=n×3.14×DC÷1,000  *DCは外径

・Vf=送り速度(mm/min)
  Vf=n×ZEFP×fz  *ZEFPは刃数

・fz=1刃当たりの送り量(mm/t)
  fz=Vf÷ZEFP÷n  *ZEFPは刃数

また、カスプハイト、ピックフィードにも配慮下さい。
カスプハイト、ピックフィードは下記参照下さい。
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定計算式

■ カスプハイトの求め方(mm)

[計算式]
・h=カスプハイト(mm)
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定計算式2
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定計算式3

■ 中仕上げ、仕上げ加工の切込み量の目安(mm)

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR 選定計算式4

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
2
3
0.5
16
6
50
3091021
1.89
Type1
1個
2
3
0.5
20
6
60
3091022
1.89
Type1
1個
2
3
0.5
24
6
60
3091023
1.89
Type1
1個
3
4
0.8
16
6
50
3091031
2.85
Type1
1個
3
4
0.8
20
6
60
3091032
2.85
Type1
1個
3
4
0.8
24
6
70
3091033
2.85
Type1
1個
3
4
0.8
28
6
70
3091034
2.85
Type1
1個
3
4
0.8
32
6
70
3091035
2.85
Type1
1個
4
6
1
16
6
50
3091040
3.8
Type1
1個
4
6
1
20
4
70
3092041
3.8
Type2
1個
4
6
1
20
6
70
3091043
3.8
Type1
1個
4
6
1
24
6
70
3091044
3.8
Type1
1個
4
6
1
28
4
70
3092042
3.8
Type2
1個
4
6
1
28
6
70
3091045
3.8
Type1
1個
4
6
1
32
6
70
3091046
3.8
Type1
1個
4
6
1
36
6
90
3091047
3.8
Type1
1個
4
6
1
40
6
90
3091048
3.8
Type1
1個
5
7.5
1
20
6
70
3091051
4.8
Type1
1個
5
7.5
1
30
6
70
3091052
4.8
Type1
1個
5
7.5
1
40
6
90
3091053
4.8
Type1
1個
6
9
1
20
6
70
3091064
5.8
Type2
1個
6
9
1
40
6
90
3091065
5.8
Type2
1個
6
9
1.5
20
6
70
3091066
5.8
Type2
1個
6
9
1.5
30
6
80
3092061
5.8
Type2
1個
6
9
1.5
42
6
90
3092062
5.8
Type2
1個
6
9
1.5
54
6
100
3092063
5.8
Type2
1個
6
9
1.5
66
6
110
3091067
5.8
Type2
1個
8
12
2
40
8
85
3092081
7.7
Type2
1個
8
12
2
56
8
100
3092082
7.7
Type2
1個
8
12
2
72
8
120
3092083
7.7
Type2
1個
10
15
2
30
10
80
3091100
9.7
Type2
1個
10
15
2
40
10
90
3091104
9.7
Type2
1個
10
15
2
50
10
100
3092101
9.7
Type2
1個
10
15
2
60
10
110
3091105
9.7
Type2
1個
10
15
2
70
10
120
3092102
9.7
Type2
1個
10
15
2
80
10
130
3091106
9.7
Type2
1個
10
15
2
90
10
140
3092103
9.7
Type2
1個
10
15
2
100
10
150
3091107
9.7
Type2
1個
12
18
2
40
12
90
3091120
11.7
Type2
1個
12
18
2
60
12
110
3092121
11.7
Type2
1個
12
18
2
84
12
135
3092122
11.7
Type2
1個
12
18
2
108
12
160
3092123
11.7
Type2
1個
12
18
2
120
12
170
3091126
11.7
Type2
1個
16
24
3
80
16
140
3092161
15.5
Type2
1個
16
24
3
120
16
175
3092162
15.5
Type2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,807
( 15,188 )
1日目
14,041
( 15,445 )
1日目
14,445
( 15,890 )
1日目
13,807
( 15,188 )
1日目
14,041
( 15,445 )
1日目
14,445
( 15,890 )
1日目
14,501
( 15,951 )
1日目
14,907
( 16,398 )
1日目
13,807
( 15,188 )
1日目
12,568
( 13,825 )
1日目
14,041
( 15,445 )
1日目
14,445
( 15,890 )
1日目
12,796
( 14,076 )
1日目
14,501
( 15,951 )
1日目
14,907
( 16,398 )
1日目
15,448
( 16,993 )
1日目
15,718
( 17,290 )
1日目
14,731
( 16,204 )
1日目
15,026
( 16,529 )
1日目
15,718
( 17,290 )
1日目
14,501
( 15,951 )
1日目
16,401
( 18,041 )
1日目
14,501
( 15,951 )
1日目
14,452
( 15,897 )
1日目
15,307
( 16,838 )
1日目
16,031
( 17,634 )
1日目
18,107
( 19,918 )
1日目
18,15917,614
( 19,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,882
( 21,870 )
1日目
21,48820,843
( 22,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,672
( 21,639 )
1日目
22,182
( 24,400 )
1日目
23,056
( 25,362 )
1日目
25,544
( 28,098 )
1日目
25,382
( 27,920 )
1日目
28,378
( 31,216 )
1日目
27,653
( 30,418 )
1日目
30,919
( 34,011 )
1日目
29,883
( 32,871 )
1日目
31,558
( 34,714 )
1日目
35,460
( 39,006 )
1日目
39,400
( 43,340 )
1日目
46,484
( 51,132 )
1日目
63,261
( 69,587 )
1日目
71,924
( 79,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

びびり易い深い部位や難削材を高能率加工を実現します。ロングネック形ラジアスエンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFRのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械加工
4
満足度:4.0
ビビりに強そうな刃物だったので使用してみたが思っていた以上に綺麗に削れました。耐久性は分からないがOSG製品なので大丈夫...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR
フェニックス ペンシルネックディープフィーダーラジアス PHX-PC-DFR
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR
エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH
MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル
通常価格12,568-13,213 -6,110 -13,421 -12,069 -6,608 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜3日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み曲面 / 溝 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60アルミ / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング