17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

超硬エンドミルWXスーパーコート(高精度ブルノーズ) WXS-CPR

超硬エンドミルWXスーパーコート(高精度ブルノーズ) WXS-CPR
通常単価(税別)
5,8898,782特別価格
税込単価
6,4789,660特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミル。一般鋼の高速加工はもちろん焼入れ鋼...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エンドミルWXスーパーコート(高精度ブルノーズ) WXS-CPR 推奨切削条件表1
超硬エンドミルWXスーパーコート(高精度ブルノーズ) WXS-CPR 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.4
2
0.3
0.05
2
4
50
0
3100403
634-6791
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.4
0.05
2
4
50
0
3100502
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.4
0.1
1
4
50
0
3100507
634-6936
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.6
2
0.48
0.1
4
4
50
0
3100602
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.8
2
0.65
0.1
4
4
50
0
3100801
634-7134
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
0.8
0.2
6
4
50
0
3101012
634-7649
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
0.8
0.3
4
4
50
0
3101018
634-7771
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
0.8
0.3
10
4
50
0
3101021
634-7754
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.2
2
1
0.2
6
4
50
0
3101201
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
1.2
0.2
8
4
50
0
3101502
634-7304
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
1.2
0.2
12
4
50
0
3101504
634-7274
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
1.6
0.2
12
4
50
0
3102009
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
1.6
0.2
16
4
60
0
3102010
634-7916
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
1.6
0.3
8
4
50
0
3102013
634-8084
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
1.6
0.5
10
4
50
0
3102020
634-8173
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
1.6
0.5
12
4
50
0
3102021
634-8181
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2.5
2
2.2
0.5
10
4
50
0
3102504
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
2.5
0.2
16
6
60
0
3103003
634-8327
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
2.5
0.2
20
6
70
0
3103004
634-8335
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
2.5
0.5
12
6
60
0
3103014
634-8505
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
2.5
0.5
16
6
60
0
3103015
634-8513
2D/3D
10
1個
平面 / 側面 / 曲面
4
4
4
0.5
16
6
60
0
3104013
-
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 曲面
4
4
4
0.5
20
6
60
0
3104014
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2207,003
( 7,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8895,712
( 6,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8895,712
( 6,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8895,712
( 6,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,7086,506
( 7,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1675,981
( 6,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1675,981
( 6,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1675,981
( 6,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,3866,194
( 6,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,3866,194
( 6,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,3866,194
( 6,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5046,308
( 6,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5046,308
( 6,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5046,308
( 6,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5046,308
( 6,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5046,308
( 6,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,7086,506
( 7,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7828,518
( 9,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7828,518
( 9,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,5858,327
( 9,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7828,518
( 9,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,2998,050
( 8,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,2998,050
( 8,855 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミル。一般鋼の高速加工はもちろん焼入れ鋼の高速高精度加工が可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬エンドミルWXスーパーコート(高精度ブルノーズ) WXS-CPRのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
仕上げ加工
4
満足度:4.0
仕上げ加工用に使用しています。ロングネックタイプなので干渉対策用としても使用できます。ビビりにも強く綺麗に削れます。
0人が参考にしています。
NAK
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミルWXスーパーコート(高精度ブルノーズ) WXS-CPR
AE-CPR-N 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ
MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル
HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE
AE-CPR4-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ高能率仕上げ用4刃
メーカーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアルユニオンツールオーエスジーオーエスジー
通常価格5,889-5,700 -6,608 -3,948 -6,110 -4,042 -
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング