17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPR

2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPR
通常単価(税別)
16,36460,269
税込単価
18,00066,296
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを適した超硬エンドミルラジアスタイプです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.9
0.1
4
4
50
8554511
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.9
0.1
6
4
50
8554512
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.9
0.1
8
4
50
8554513
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.9
0.1
10
4
50
8554514
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.9
0.1
15
4
60
8554515
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.5
2
0.9
0.1
20
4
60
8554516
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
1.5
0.2
6
4
50
8554521
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
1.5
0.2
10
4
50
8554522
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
1.5
0.2
16
4
50
8554523
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
1.5
0.2
20
4
50
8554524
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
1.5
0.2
30
4
80
8554525
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1
2
1.5
0.2
40
4
80
8554526
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
2.3
0.2
6
4
50
8554531
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
2.3
0.2
10
4
50
8554532
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
2.3
0.2
20
4
60
8554533
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
2.3
0.2
30
4
80
8554534
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
1.5
2
2.3
0.2
40
4
80
8554535
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
3
0.2
6
4
60
8554541
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
3
0.2
10
4
60
8554542
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
3
0.2
16
4
70
8554543
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
3
0.2
20
4
70
8554544
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
3
0.2
40
4
100
8554545
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
2
2
3
0.2
60
4
100
8554546
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
4.5
0.2
10
4
60
8554561
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
4.5
0.2
16
4
60
8554562
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
4.5
0.2
20
4
60
8554563
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
3
2
4.5
0.2
40
4
80
8554564
1個
平面 / 側面 / 曲面
4
4
6
0.2
40
4
80
8554581
1個
平面 / 側面 / 曲面
4
4
6
0.2
60
4
120
8554582
1個
平面 / 側面 / 曲面
6
4
6
0.5
30
6
100
8554621
1個
平面 / 側面 / 曲面
6
4
6
1
30
6
100
8554622
1個
平面 / 側面 / 曲面
8
4
8
0.5
32
8
100
8554661
1個
平面 / 側面 / 曲面
8
4
8
1
32
8
100
8554662
1個
平面 / 側面 / 曲面
10
4
10
0.5
40
10
125
8554701
1個
平面 / 側面 / 曲面
10
4
10
1
40
10
125
8554702
1個
平面 / 側面 / 曲面
12
4
12
0.5
48
12
150
8554721
1個
平面 / 側面 / 曲面
12
4
12
1
48
12
150
8554722
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,364
( 18,000 )
1日目
16,364
( 18,000 )
1日目
16,364
( 18,000 )
1日目
16,364
( 18,000 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
16,617
( 18,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,364
( 18,000 )
1日目
16,364
( 18,000 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
16,617
( 18,279 )
10日目
17,108
( 18,819 )
1日目
17,108
( 18,819 )
1日目
16,364
( 18,000 )
1日目
16,364
( 18,000 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
17,108
( 18,819 )
1日目
17,108
( 18,819 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
16,617
( 18,279 )
1日目
17,520
( 19,272 )
1日目
17,520
( 19,272 )
1日目
21,634
( 23,797 )
1日目
21,634
( 23,797 )
1日目
21,634
( 23,797 )
1日目
21,826
( 24,009 )
1日目
22,400
( 24,640 )
1日目
23,056
( 25,362 )
1日目
30,299
( 33,329 )
1日目
30,299
( 33,329 )
1日目
37,621
( 41,383 )
1日目
37,621
( 41,383 )
1日目
44,653
( 49,118 )
1日目
44,653
( 49,118 )
1日目
60,269
( 66,296 )
1日目
60,269
( 66,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを適した超硬エンドミルラジアスタイプです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPR
AE-CPR2-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ 2枚刃
MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
AE-CPR4-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ高能率仕上げ用4刃
MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
4枚刃テーパネックラジアスエンドミル MTNH430R
メーカーオーエスジーオーエスジー日進工具オーエスジー日進工具日進工具
通常価格16,364-3,908 -3,625 -4,042 -5,067 -5,389 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング