ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

立ち壁対応型多機能 FXS-MFE

通常単価(税別)
19,159
税込単価
21,075
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

幅の広い立ち壁をステップ切削により、高能率・高精度に加工。コーティング 鋼用標準/追加工区分 メーカー...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

FXS-MFE-10XR0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FXS-MFE-10XR0.5の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
10
刃数(枚)
4
刃長(mm)
15
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
8
全長(mm)
130
商品コード
8546103
トラスココード
-
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
FX
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
立ち壁対応型多機能 FXS-MFE 推奨切削条件表1
立ち壁対応型多機能 FXS-MFE 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数
型番
FXS-MFE-10XR0.5

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
15
0.5
8
130
8546103
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,159
( 21,075 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅の広い立ち壁をステップ切削により、高能率・高精度に加工。
コーティング 鋼用
標準/追加工区分 メーカー標準品
刃数(枚)4
ねじれ角 強ネジレ(45~60°)

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立ち壁対応型多機能 FXS-MFEの型番FXS-MFE-10XR0.5のページです。 型番FXS-MFE-10XR0.5に関する仕様情報を記載しております。
立ち壁対応型多機能 FXS-MFEのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
干渉対策
4
満足度:4.0
全長が長く、突出しを長く設定できるので干渉対策用に使用しています。突出しが長ければ長いほどビビりやすくなるので、切削条件...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立ち壁対応型多機能 FXS-MFE
強力型多機能 FXS-PKE
超硬3枚刃 アルミニウム合金用 立ち壁対応型 ALRE-3DLC
FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE
DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミル高機能タイプ立壁対応型
メーカーオーエスジーオーエスジー協和精工オーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格19,15910,719 -14,010 -12,83310,529 -11,332 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング