ツール用品技術窓口

確定しました

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

通常単価(税別)
9,452
税込単価
10,397
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれラジアスエンドミル。通常の2次元加工に加えランピ...

詳細を確認

型番:

WX-CR-PHS-6XR0.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WX-CR-PHS-6XR0.3の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
4
刃長(mm)
13
コーナ・ボール半径(mm)
0.3
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
60
商品コード
3016362
トラスココード
635-1620
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
WX
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WX21超硬エンドミル 4刃ショートコーナR強力重切削型 WX-CR-PHS 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
WX-CR-PHS-6XR0.3

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
6
13
0.3
6
60
3016362
635-1620
2D/3D
WX
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,452
( 10,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれラジアスエンドミル。通常の2次元加工に加えランピングやプロファイル加工など幅広いカッタパスに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS の型番WX-CR-PHS-6XR0.3のページです。 型番WX-CR-PHS-6XR0.3に関する仕様情報を記載しております。
WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
粗取りから仕上げまで加工できるので使い勝手が良いです。負荷のかかる加工でもビビりにくく欠損もしなかったです。切削面も綺麗...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS
4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS
6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS
2刃 コーナRショート形 FX-CR-MG-EDS
3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS
FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,4528,888 -15,40211,5858,739 -12,833
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング