ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE

通常単価(税別)
12,833
税込単価
14,116
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

必要最小限の刃長と強ねじれにより、ポケット彫込みの高能率加工に最適。シュリンク・HSKにジャストフィッ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

FXS-HS-PKE-6XR0.5X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FXS-HS-PKE-6XR0.5X50の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
4
刃長(mm)
9
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
50
商品コード
8535016
トラスココード
692-1221
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
FX
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(強力型多機能HSシャンク) FXS-HS-PKE 推奨切削条件表1
超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(強力型多機能HSシャンク) FXS-HS-PKE 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数
型番
FXS-HS-PKE-6XR0.5X50

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
6
9
0.5
6
50
8535016
692-1221
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,833
( 14,116 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

必要最小限の刃長と強ねじれにより、ポケット彫込みの高能率加工に最適。シュリンク・HSKにジャストフィットの工具全長。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKEの型番FXS-HS-PKE-6XR0.5X50のページです。 型番FXS-HS-PKE-6XR0.5X50に関する仕様情報を記載しております。
FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKEのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
ビビりに強く仕上がり面も綺麗で良く削れます。粗加工から仕上げまで加工できるので1本あると便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE
強力型多機能 FXS-PKE
DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE
立ち壁対応型多機能 FXS-MFE
3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKE
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格12,83310,719 -10,529 -19,15921,48218,120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート鋼用

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング