17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

強力型多機能 FXS-PKE

通常単価(税別)
10,71990,516
税込単価
11,79199,568
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

従来の被膜特性に加え、きわめて高い対酸化性を有するコーティング、高速加工を実現。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
強力型多機能 FXS-PKE 推奨切削条件表1
強力型多機能 FXS-PKE 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3
5
0.2
9
6
60
8547803
692-1787
10
1個
3
5
0.2
15
6
70
8547853
692-1795
10
1個
3
5
0.5
9
6
60
8548003
692-1809
10
1個
3
5
0.5
15
6
70
8548053
692-1817
10
1個
4
6
0.2
12
6
70
8547804
692-1825
10
1個
4
6
0.2
20
6
80
8547854
-
-
1個
4
6
0.5
12
6
70
8548004
692-1841
10
1個
4
6
0.5
20
6
80
8548054
692-1850
10
1個
5
8
0.2
25
6
90
8547855
-
-
1個
5
8
0.2
15
6
80
8547805
692-1868
10
1個
5
8
0.5
15
6
80
8548005
692-1884
10
1個
5
8
0.5
25
6
90
8548055
692-1892
10
1個
6
9
0.5
18
6
90
8548006
692-1914
10
1個
6
9
0.5
30
6
100
8548056
692-1906
10
1個
6
9
1
18
6
90
8548206
692-1931
10
1個
6
9
1
30
6
100
8548256
692-1922
10
1個
8
12
0.5
24
8
100
8548008
692-1949
10
1個
8
12
0.5
40
8
110
8548058
692-1957
10
1個
8
12
1
24
8
100
8548208
692-1965
10
1個
8
12
1
40
8
110
8548258
692-1973
10
1個
10
15
0.5
30
10
100
8548010
-
-
1個
10
15
0.5
50
10
120
8548060
692-1612
10
1個
10
15
1
30
10
100
8548210
692-1621
10
1個
10
15
1
50
10
120
8548260
-
-
1個
10
15
2
30
10
100
8548610
692-1647
10
1個
10
15
2
50
10
120
8548660
692-1655
10
1個
12
18
0.5
36
12
110
8548012
692-1663
10
1個
12
18
0.5
60
12
130
8548062
692-1671
10
1個
12
18
1
36
12
110
8548212
692-1680
10
1個
12
18
1
60
12
130
8548262
692-1698
10
1個
12
18
2
36
12
110
8548612
692-1701
10
1個
12
18
2
60
12
130
8548662
692-1710
10
1個
16
24
1
48
16
140
8548216
692-1728
10
1個
16
24
2
48
16
140
8548616
692-1736
10
1個
16
24
3
48
16
140
8548816
692-1744
10
1個
20
30
1
60
20
160
8548220
692-1752
10
1個
20
30
2
60
20
160
8548620
692-1761
10
1個
20
30
3
60
20
160
8548820
692-1779
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,327
( 12,460 )
1日目
12,202
( 13,422 )
1日目
11,327
( 12,460 )
10日目
12,202
( 13,422 )
1日目
12,208
( 13,429 )
1日目
10,719
( 11,791 )
1日目
12,208
( 13,429 )
10日目
12,580
( 13,838 )
1日目
12,387
( 13,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,979
( 16,477 )
1日目
14,979
( 16,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,857
( 16,343 )
1日目
16,106
( 17,717 )
1日目
16,216
( 17,838 )
1日目
16,106
( 17,717 )
1日目
16,216
( 17,838 )
1日目
19,874
( 21,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,054
( 22,059 )
1日目
19,874
( 21,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,054
( 22,059 )
1日目
19,652
( 21,617 )
1日目
25,128
( 27,641 )
1日目
23,881
( 26,269 )
1日目
20,931
( 23,024 )
1日目
23,881
( 26,269 )
1日目
25,128
( 27,641 )
1日目
28,910
( 31,801 )
1日目
31,413
( 34,554 )
1日目
28,910
( 31,801 )
1日目
31,413
( 34,554 )
1日目
28,910
( 31,801 )
1日目
31,413
( 34,554 )
1日目
59,476
( 65,424 )
1日目
59,476
( 65,424 )
1日目
59,476
( 65,424 )
1日目
90,516
( 99,568 )
1日目
90,516
( 99,568 )
1日目
90,516
( 99,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

従来の被膜特性に加え、きわめて高い対酸化性を有するコーティング、高速加工を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型多機能 FXS-PKEのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
納期が早くて送料も無料なので助かります。急ぎの時に助かります。刃物の印象はビビりに強く耐久性がある印象です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型多機能 FXS-PKE
FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE
DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE
立ち壁対応型多機能 FXS-MFE
3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKE
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミル高機能タイプ立壁対応型
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格10,719-12,83310,529 -19,15921,48211,332 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング