ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKE

通常単価(税別)
21,482
税込単価
23,630
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高剛性のショート刃、首逃しタイプにより、荒から仕上げ加工まで多彩なカッタパスで対応。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

CA-PKE-12XR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-PKE-12XR1の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質
超硬
被削材
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
12
刃数(枚)
3
刃長(mm)
18
コーナ・ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
12
全長(mm)
90
商品コード
8533125
トラスココード
690-0666
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
RoHS?
10

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3刃銅・アルミ合金用強力型多機能 CA-PKE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
CA-PKE-12XR1

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12
18
1
12
90
8533125
690-0666
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,482
( 23,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高剛性のショート刃、首逃しタイプにより、荒から仕上げ加工まで多彩なカッタパスで対応。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKEの型番CA-PKE-12XR1のページです。 型番CA-PKE-12XR1に関する仕様情報を記載しております。
3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKEのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミの切削
4
満足度:4.0
ラジアス形状なので剛性が高くビビりに強いです。切れ味も良いので切削面は綺麗です。1本で粗取りから仕上げまで使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKE
強力型多機能 FXS-PKE
DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE
超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル 強力型 ALERT-3DLC
FXコート強力型多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジー協和精工オーエスジーミスミ
通常価格21,48210,719 -10,529 -8,337 -12,8334,700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング