17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

通常単価(税別)
18,65918,723
税込単価
20,52520,595
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

1刃あたりの切削量を大きく取るために、工具形状を低抵抗刃型としたコーナラジアスタイプ。今までにない高送...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

限界と思われたその加工能率
PHXエンドミルで驚愕の時間短縮が可能に

超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 製品特長・仕様1
 
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 既存データ
実有効長欄に数値のないものは干渉なしを表します。

製品特長紹介動画

 

外形図

超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 外形図1

Type 1

超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 外形図2

Type 2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 推奨切削条件表3
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 推奨切削条件表4

切削条件時の注意

1. 突出し長別条件は目安です。実際の加工条件に合わせて調節下さい。
2. 機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
3. 工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
4. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。通常エアブローを推奨致します。
5. 走査線加工を行う場合は、aeの数値を使用せずに、apの数値を参考にご使用下さい。
6. CAMや機械側でコーナ部のR挿入もしくは減速を設定することで、より安定した高送り加工が可能となります。
7. コーナ部等切削負荷が変動する場合や加工精度を要求される場合には、回転速度を抑えてご使用下さい。
8. 推奨傾斜切込み角度以上で加工される場合には、送り速度を下げてご使用下さい。
9. 切込深さが切削条件表より小さい場合、送り速度を最大150%を目安に調整して加工も可能です。
10. 切込深さが切削条件表より大きくなる場合は、最大60%に減速する事で安定した加工が可能です。
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 切削条件時の注意

 

選定サポート情報

ラインナップ

ディープフィーダーブルノーズ PHX-DFR

深切込みが可能な強力型ブルノーズタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報1

ペンシルネックディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR

強力型PHX-DFR のペンシルネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報2

ロングネックディープフィーダーブルノーズ PHX-LN-DFR

強力型PHX-DFR のロングネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報3

4枚刃小径ロングネックブルノーズ PHX-LN-CRE

高鋼度材の高送りでも抜群の仕上げ面を実現するブルノーズタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報4

ディープフィーダーボール PHX-DBT

深切込みが可能な強力型ボールタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報5

ペンシルネックディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

強力型PHX-DBT のペンシルネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報6

ロングネックボール PHX-LN-DBT

安定した荒加工やリブ溝加工が可能なロングネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報7

ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

高送り加工に専用設計されたブルノーズタイプ
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定サポート情報8

選定サポート情報

■切削条件の計算式

切削条件を考える時に下の式を使うと便利

[計算式]
・n=回転速度(min-1
  n=Vc÷3.14÷DC×1,000  *DCは外径

・Vc=切削速度(m/min)
  Vc=n×3.14×DC÷1,000  *DCは外径

・Vf=送り速度(mm/min)
  Vf=n×ZEFP×fz  *ZEFPは刃数

・fz=1刃当たりの送り量(mm/t)
  fz=Vf÷ZEFP÷n  *ZEFPは刃数

また、カスプハイト、ピックフィードにも配慮下さい。
カスプハイト、ピックフィードは下記参照下さい。
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定計算式1

■ カスプハイトの求め方(mm)

[計算式]
・h=カスプハイト(mm)
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定計算式2
超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定計算式3

■ 中仕上げ、仕上げ加工の切込み量の目安(mm)

超硬エンドミル フェニックス(ハイフィーダーブルノーズ) PHX-CRT 【追加工対応品】 選定計算式4

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1
2
0.3
4
6
60
3090002
299-3597
2D/3D
FX
4.29
4.56
5.05
5.5
10
1個
メーカー標準品
1.5
3
0.3
4.5
6
60
3090003
299-3601
2D/3D
FX
4.82
5.11
5.64
6.12
10
1個
メーカー標準品
2
4
0.5
6
6
60
3090004
299-3619
2D/3D
FX
6.41
6.77
7.39
7.89
10
1個
メーカー標準品
3
6
0.8
9
6
70
3090006
299-3627
2D/3D
FX
9.46
9.87
10.62
11.48
10
1個
メーカー標準品
4
8
1
12
6
70
3090008
299-3635
2D/3D
FX
12.6
13.09
14.07
15.21
10
1個
メーカー標準品
5
10
1
15
6
70
3090010
299-3643
2D/3D
FX
15.72
16.3
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,723
( 20,595 )
1日目
18,723
( 20,595 )
1日目
18,659
( 20,525 )
1日目
18,695
( 20,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,695
( 20,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,659
( 20,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

1刃あたりの切削量を大きく取るために、工具形状を低抵抗刃型としたコーナラジアスタイプ。今までにない高送り加工が可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コーナーR加工
4
満足度:4.0
ビビりに強そうなので使用してみました。切れ味が良く剛性もあるので綺麗に削れます。価格がもう少し安ければと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT
NSR-2 ラジアスエンドミル
VQMHVRBF スマートミラクルエンドミル
VQMHVRB スマートミラクルエンドミル
DLC ミル ラジアス 2DLCM-R
VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)
メーカーオーエスジー日進工具三菱マテリアル三菱マテリアル不二越三菱マテリアル
通常価格18,659-5,800 -15,075 -11,646 -7,050 -13,370 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング