17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS

通常単価(税別)
8,73918,057
税込単価
9,61319,863
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切削除去量の多いアルミ部品の加工でも、独自の溝フォームが生み出す優れた切りくず排出性で、大き...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
メーカー標準品
6
13
0.5
6
50
8502263
2D/3D
1個
メーカー標準品
10
22
2
10
70
8502309
2D/3D
1個
メーカー標準品
12
26
2
12
75
8502339
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,739
( 9,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,569
( 14,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,057
( 19,863 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削除去量の多いアルミ部品の加工でも、独自の溝フォームが生み出す優れた切りくず排出性で、大きな切込みと高送りを同時に実現します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ加工
4
満足度:4.0
OSGの製品は安心して使用できます。被削材がアルミなので粗取りから仕上げまで切削可能です。ビビりにも強く切削面も綺麗です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS
3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKE
2刃 コーナRショート形 FX-CR-MG-EDS
6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS
2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェット
通常価格8,739-21,48211,58515,4028,711 -16,969 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング