17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

通常単価(税別)
21,34382,735
税込単価
23,47791,009
通常出荷日:1日目

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。大型アルミニウム部品の高能率加工に最適。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高出力機械の性能を最大限活用!
航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適!

 

・高出力機械に対応
  ・高剛性な工具形状
・優れた切りくず排出性
  溝フォーム
・優れた耐溶着性・潤滑性
  DLCコーティング
・切れ味抜群
  シャープな刃先

新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS 製品の基本仕様・特長

 

外形図

※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、完全Rではありません。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1.この切削条件表はアルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタでの加工を対象としたものです。
2.切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。

 

選定サポート情報

新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS 選定サポート情報1
 

80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適

新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
12
14
1
40
12
90
8528822
1個
12
14
1.6
40
12
90
8528823
1個
12
14
3
40
12
90
8528826
1個
16
18
1
45
16
100
8528862
1個
16
18
1.6
45
16
100
8528863
1個
16
18
3
45
16
100
8528866
1個
20
22
1
56
20
110
8528902
1個
20
22
1.6
56
20
110
8528903
1個
20
22
3
56
20
110
8528906
1個
25
27
1
56
25
110
8528952
1個
25
27
1.6
56
25
110
8528953
1個
25
27
3
56
25
110
8528956
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,343
( 23,477 )
1日目
21,343
( 23,477 )
1日目
21,343
( 23,477 )
1日目
41,874
( 46,061 )
1日目
41,874
( 46,061 )
1日目
41,874
( 46,061 )
1日目
61,483
( 67,631 )
1日目
61,483
( 67,631 )
1日目
61,483
( 67,631 )
1日目
82,735
( 91,009 )
1日目
82,735
( 91,009 )
1日目
82,735
( 91,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。大型アルミニウム部品の高能率加工に最適。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ加工
4
満足度:4.0
1本あれば粗取りから仕上げまで加工できるので重宝しています。ラジアス形状なのでビビりにくく折損もないので使いやすいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS
超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル ショート形 ALERS-3DLC
DLC3SARB 高能率アルミニウム合金加工用 3枚刃 DLCコーティングラジアスエンドミル(S)
DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE
2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミル高機能タイプショート形
メーカーオーエスジー協和精工三菱マテリアルオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格21,343-8,705 -32,513 -10,529 -8,711 -6,561 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ / 銅アルミアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング