17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS
通常単価(税別)
34,40340,749
税込単価
37,84344,824
通常出荷日:1日目

2刃 コーナRショート形,CBN-CR-EDS・高硬度材の加工に威力を発揮

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズのご紹介

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS CBNエンドミルシリーズ特長1
 
CBNボールエンドミル(CBN-SXB)とCBNブルノーズエンドミル(CBN-SXR)を組み合わせることにより高精度、高能率な加工が可能です。
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS  CBNエンドミルシリーズ特長2

加工形状別に工具を使い分けることにより加工時間を短縮

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS 加工条件
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS 加工結果1
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS 加工結果2

ブルノーズエンドミルを使用することにより、34分の加工時間短縮を実現。

  • 倣い加工や勾配の大きなワークにはボールエンドミルが有効です。
  • 平坦部の多いワーク形状には平面ピックを大きく取ることが可能なブルノーズエンドミルが有効です。
 

CBN 工具を幅広くラインナップしていますので、用途に合わせて最適な工具選択が可能です。

性能・試験情報

倒れ1μm以下、面粗さ0.5μmRz 以下。

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS 加工事例
 

コーティング超硬エンドミルを凌駕する27時間の安定切削が可能

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS  加工事例

製品特長紹介動画

 

外形図

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS 推奨切削条件表

 

選定サポート情報

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS  選定サポート条件

注意・禁止事項

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高い物をご使用下さい。
2. 工具突き出しは最小限に抑えて下さい。
3. エンドミル取り付け時の刃先の振れは、10μm未満に抑えて下さい。また、可能であれば使用される回転領域での動的振れ精度をご確認下さい。
4. 機械温度変化によるスピンドルの伸縮に注意して下さい。
5. 機械の回転速度が上がらない場合は、できるだけ最高回転速度で使用し、送り速度を調整して下さい。コーナ部等負荷が大きい加工には、回転速度、送り速度ともに下げて下さい。
6. MQL(オイルミスト)またはエアブローでご使用下さい。
7. 前加工にて極力、仕上げ代が均一となるようにして下さい。
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS コーナー部取代イラスト

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
3
3
0.2
45
8525531
1個
3
3
0.3
45
8525532
1個
3
3
0.5
45
8525533
1個
3
3
0.75
45
8525534
1個
4
4
0.2
45
8525541
1個
4
4
0.3
45
8525542
1個
4
4
0.5
45
8525543
1個
4
4
1
45
8525545
1個
5
5
0.2
50
8525551
1個
5
5
0.3
50
8525552
1個
5
5
0.5
50
8525553
1個
5
5
0.75
50
8525554
1個
5
5
1
50
8525555
1個
5
5
1.5
50
8525556
1個
6
6
0.2
50
8525561
1個
6
6
0.3
50
8525562
1個
6
6
0.5
50
8525563
1個
6
6
0.75
50
8525564
1個
6
6
1
50
8525565
1個
6
6
1.5
50
8525566
1個
6
6
2
50
8525567
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,749
( 44,824 )
1日目
40,749
( 44,824 )
1日目
40,749
( 44,824 )
1日目
40,749
( 44,824 )
1日目
36,217
( 39,839 )
1日目
36,217
( 39,839 )
1日目
36,217
( 39,839 )
1日目
36,217
( 39,839 )
1日目
34,403
( 37,843 )
1日目
34,403
( 37,843 )
1日目
34,403
( 37,843 )
1日目
34,403
( 37,843 )
1日目
34,403
( 37,843 )
1日目
34,403
( 37,843 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目
39,198
( 43,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

2刃 コーナRショート形,CBN-CR-EDS
・高硬度材の加工に威力を発揮

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS
CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-2
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-2
CBNラジアスエンドミル4枚刃 CR400
CBNラジアスエンドミル3枚刃 CR300
メーカーオーエスジーTOWA協和精工協和精工TOWATOWA
通常価格34,403-9,900 -18,741 -17,624 -11,900 -12,750 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅
ねじれ角ネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなしネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング