ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GXコート2刃 GX-CR-EDS-SF

通常単価(税別)
8,8078,542
税込単価
9,6889,396
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シュリンクフィット用に開発された、きのこ形超硬コーナR付エンドミル。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

GX-CR-EDS-SF-12XR0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-CR-EDS-SF-12XR0.5の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
ネジレなし
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
12
刃数(枚)
2
刃長(mm)
12
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
34
商品コード
3001123
トラスココード
-
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
GX-CR-EDS-SF-12XR0.5

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12
12
0.5
6
34
3001123
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8078,542
( 9,396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シュリンクフィット用に開発された、きのこ形超硬コーナR付エンドミル。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GXコート2刃 GX-CR-EDS-SFの型番GX-CR-EDS-SF-12XR0.5のページです。 型番GX-CR-EDS-SF-12XR0.5に関する仕様情報を記載しております。
GXコート2刃 GX-CR-EDS-SFのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
切れ味が良くビビりにくいので切削面がきれいです。コーティング付きなので耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GXコート2刃 GX-CR-EDS-SF
2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6
ラジアスエンドミル 2枚刃
SCD2 コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
SCD2A コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート
新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーサイトウ製作所(ATOM・アトム)岡崎精工岡崎精工オーエスジー
通常価格8,8078,711 -5,662 -5,305 -7,544 -21,343 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目〜5日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ
ねじれ角ネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用非鉄用(DLC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング