17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DGエンドミルシリーズ 4刃グラファイト用ロングネック ボールコード形 DG-LN-EBM

通常単価(税別)
19,882
税込単価
21,870
通常出荷日:1日目

・耐摩耗性に優れたグラファイト専用のDGコーティングを採用。・DGコーティングで丸みの少ないシャープな...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DGエンドミルシリーズ 4刃グラファイト用ロングネック ボールコード形 DG-LN-EBM 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
2
3
1
10
50
8554821
1.9
1個
2
3
1
16
60
8554822
1.9
1個
2
3
1
20
60
8554823
1.9
1個
3
4.5
1.5
10
60
8554831
2.9
1個
3
4.5
1.5
20
60
8554832
2.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

・耐摩耗性に優れたグラファイト専用のDGコーティングを採用。
・DGコーティングで丸みの少ないシャープな切れ刃で低抵抗を実現。ワークの欠けを抑制。
・形状加工の品位が向上するシームレス形状。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DGエンドミルシリーズ 4刃グラファイト用ロングネック ボールコード形 DG-LN-EBMのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
仕上げ用として使用しています。切削条件は通常よりも下げて加工しています。そのせいか分かりませんが耐久性はあるように思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DGエンドミルシリーズ 4刃グラファイト用ロングネック ボールコード形 DG-LN-EBM
2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格19,88219,882 -8,867 -11,253 -3,019 -3,434 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)鋼用鋼用

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング