17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が95型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD

通常単価(税別)
5,20411,702
税込単価
5,72412,872
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

加工形状に合わせて自由に有効長が選べるロングネックボールです。高じん性超硬母材が幅広い加工で安定した切...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が95型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD 推奨切削条件表1
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.16
0.1
0.5
4
45
3030201
0.18
1個
0.2
0.16
0.1
1
4
45
3030202
0.18
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
4
45
3030203
0.18
1個
0.4
0.3
0.2
1
4
45
3030402
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
1.5
4
45
3030403
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
2
4
45
3030404
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
2.5
4
45
3030405
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
3
4
45
3030406
0.37
1個
0.6
0.5
0.3
2
4
45
3030602
0.55
1個
0.6
0.5
0.3
3
4
45
3030603
0.55
1個
0.6
0.5
0.3
4
4
45
3030604
0.55
1個
0.6
0.5
0.3
5
4
45
3030605
0.55
1個
0.6
0.5
0.3
6
4
45
3030606
0.55
1個
0.6
0.5
0.3
8
4
45
3030608
0.55
1個
0.8
0.6
0.4
2
4
45
3030802
0.75
1個
0.8
0.6
0.4
4
4
45
3030804
0.75
1個
0.8
0.6
0.4
5
4
45
3030805
0.75
1個
0.8
0.6
0.4
6
4
45
3030806
0.75
1個
0.8
0.6
0.4
7
4
45
3030807
0.75
1個
0.8
0.6
0.4
8
4
45
3030808
0.75
1個
0.8
0.6
0.4
10
4
45
3030810
0.75
1個
1
0.8
0.5
3
4
45
3031003
0.95
1個
1
0.8
0.5
4
4
45
3031004
0.95
1個
1
0.8
0.5
5
4
45
3031005
0.95
1個
1
0.8
0.5
6
4
45
3031006
0.95
1個
1
0.8
0.5
7
4
45
3031007
0.95
1個
1
0.8
0.5
8
4
45
3031008
0.95
1個
1
0.8
0.5
9
4
45
3031009
0.95
1個
1
0.8
0.5
10
4
45
3031010
0.95
1個
1
0.8
0.5
12
4
45
3031012
0.95
1個
1
0.8
0.5
14
4
50
3031014
0.95
1個
1
0.8
0.5
16
4
50
3031016
0.95
1個
1
0.8
0.5
20
4
55
3031020
0.95
1個
1.2
1
0.6
6
4
45
3031206
1.15
1個
1.2
1
0.6
8
4
45
3031208
1.15
1個
1.2
1
0.6
10
4
45
3031210
1.15
1個
1.2
1
0.6
12
4
45
3031212
1.15
1個
1.4
1.1
0.7
8
4
45
3031408
1.35
1個
1.4
1.1
0.7
12
4
45
3031412
1.35
1個
1.4
1.1
0.7
16
4
50
3031416
1.35
1個
1.6
1.3
0.8
8
4
45
3031608
1.55
1個
1.6
1.3
0.8
12
4
45
3031612
1.55
1個
1.6
1.3
0.8
16
4
50
3031616
1.55
1個
1.6
1.3
0.8
20
4
55
3031620
1.55
1個
1.8
1.4
0.9
8
4
45
3031808
1.75
1個
1.8
1.4
0.9
12
4
45
3031812
1.75
1個
1.8
1.4
0.9
16
4
50
3031816
1.75
1個
1.8
1.4
0.9
20
4
55
3031820
1.75
1個
0.3
0.24
0.15
1
4
45
3030302
0.28
1個
0.3
0.24
0.15
1.5
4
45
3030303
0.28
1個
0.3
0.24
0.15
2
4
45
3030304
0.28
1個
0.5
0.4
0.25
2
4
45
3030502
0.45
1個
0.5
0.4
0.25
3
4
45
3030503
0.45
1個
0.5
0.4
0.25
4
4
45
3030504
0.45
1個
0.5
0.4
0.25
5
4
45
3030505
0.45
1個
0.5
0.4
0.25
6
4
45
3030506
0.45
1個
0.5
0.4
0.25
8
4
45
3030508
0.45
1個
1.5
1.2
0.75
8
4
45
3031508
1.45
1個
1.5
1.2
0.75
12
4
45
3031512
1.45
1個
1.5
1.2
0.75
16
4
50
3031516
1.45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

7,232
( 7,955 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

加工形状に合わせて自由に有効長が選べるロングネックボールです。高じん性超硬母材が幅広い加工で安定した切削を実現します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBDのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
隅R
4
満足度:4.0
隅Rの加工に使用しました。ロングネック形状なので干渉対策にもなります。メーカー品なので仕上げ面も綺麗で安心して使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格5,204-3,434 -11,253 -8,867 -19,882 -3,019 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング