ツール用品技術窓口
硬質潤滑被膜WXLコーティングの効果により金型材加工から銅電極加工まで幅広い用途で威力を発揮。
非鉄・軟鋼~50HRC調質鋼に!!
潤滑性・耐摩耗性に優れたWXLコーティング


| - | 硬さ(Hv) | 摩擦係数 | 酸化開始温度(℃) | 耐熱性 | 付着力 | 面粗さ | 耐摩擦性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WXL | 3,100 | 0.25 | 1,100 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| WXS | 3,500 | 0.3 | 1,300 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
加工事例
| 使用工具 | WXL-EBD R3 |
|---|---|
| 被削材 | 無酸素銅 |
| 切削速度 | 180m/min(9,600min-1) |
| 送り速度 | 3,000mm/min |
| 切削方法 | 等高線加工 |
| 切込深さ | ap = 0.5mm Pf = 1.3mm |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |

855分使用した工具の摩耗量は0.04 ~0.041mmとバラツキ無く安定。
| 使用工具 | WXL-EBD R3×12 |
|---|---|
| 被削材 | C1100 |
| 切削速度 | 244.92m/min (13,000min-1) |
| 送り速度 | 3,900mm/min (0.15mm/t) |
| 切削方法 | ピック加工 |
| 切込深さ | ap = 0.3mm Pf = 0.6mm |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤(EZ-30) |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |

| 使用工具 | WXL-EBD R5×18 |
|---|---|
| 被削材 | S50C |
| 切削速度 | 200m/min(6,366min-1) |
| 送り速度 | 1,604mm/min(0.126mm/t) |
| 切削方法 | ポケット加工 |
| 切込深さ | ap = 1mm Pf = 2mm |
| 突出し量 | 4D |
| 切削油剤 | エアブロー |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |

加工後の摩耗状況
| 使用工具 | WXL-EBD R3×12 |
|---|---|
| 被削材 | S50C |
| 切削速度 | 199.7m/min (10,600min-1) |
| 送り速度 | 2,570mm/min (0.121mm/t) |
| 切削方法 | ピック加工 |
| 切込深さ | ap = 0.3mm Pf = 0.6mm |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |

| 使用工具 | WXL-EBD R5×18 |
|---|---|
| 被削材 | DH31S(48HRC) |
| 切削速度 | 180m/min(5,700min-1) |
| 送り速度 | 1,350mm/min(0.118mm/t) |
| 切削方法 | モデル加工 |
| 切込深さ | ap = 1mm Pf = 2mm |
| 突出し量 | 5D |
| 切削油剤 | エアブロー |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ |

| 使用工具 | WXL-LN-EBD R1×10 |
|---|---|
| 被削材 | NAK80 (40HRC) |
| 切削速度 | 126m/min(20,000min-1) |
| 送り速度 | 2,000mm/min(0.05mm/t) |
| 切削方法 | ポケット加工 |
| 切込深さ | ap = 0.1mm Pf = 0.4mm |
| 突出し量 | 7D |
| 切削油剤 | エアブロー |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |




標準切削






高速切削






1. 機械、コレット等は精度の高いものをご使用下さい。
2. 炭素鋼や焼入れ鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)またはエアブローを推奨いたします。
3. 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
4. 上表は等高線加工における負荷の少ない安定した状況を基準としたものです。値は目安ですので実際の加工における切削条件は上表を参考に状況に応じて設定下さい。
5. 加工精度、加工形状、加工パスによって条件の調整を行って下さい。
6. φ0.5(R0.25)未満あるいはL/D(アスペクト比)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
7. 回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上表に対して同じ比率で下げて下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,963円 ( 9,859円 ) | 1日目 |
8,280円 ( 9,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,409円 ( 8,150円 ) | 1日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 1日目 |
8,726円 ( 9,599円 ) | 1日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 1日目 |
6,445円 ( 7,090円 ) | 1日目 |
8,726円 ( 9,599円 ) | 1日目 |
7,015円 ( 7,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,119円 ( 8,931円 ) | 1日目 |
7,015円 ( 7,717円 ) | 1日目 |
7,730円 ( 8,503円 ) | 1日目 |
7,730円 ( 8,503円 ) | 1日目 |
8,645円 ( 9,510円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 1日目 |
8,795円 ( 9,675円 ) | 1日目 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 1日目 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 1日目 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,489円 ( 7,138円 ) | 1日目 |
4,521円 ( 4,973円 ) | 1日目 |
6,489円 ( 7,138円 ) | 1日目 |
4,574円 ( 5,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,665円 ( 7,332円 ) | 1日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 1日目 |
6,840円 ( 7,524円 ) | 1日目 |
5,013円 ( 5,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,278円 ( 8,006円 ) | 1日目 |
5,450円 ( 5,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,450円 ( 5,995円 ) | 1日目 |
7,555円 ( 8,311円 ) | 1日目 |
5,728円 ( 6,301円 ) | 1日目 |
5,728円 ( 6,301円 ) | 1日目 |
7,965円 ( 8,762円 ) | 1日目 |
6,649円 ( 7,314円 ) | 1日目 |
6,649円 ( 7,314円 ) | 1日目 |
8,584円 ( 9,442円 ) | 1日目 |
4,034円 ( 4,437円 ) | 1日目 |
3,807円 ( 4,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 1日目 |
3,807円 ( 4,188円 ) | 1日目 |
5,086円 ( 5,595円 ) | 1日目 |
3,858円 ( 4,244円 ) | 10日目 |
4,532円 ( 4,985円 ) | 1日目 |
3,858円 ( 4,244円 ) | 10日目 |
5,217円 ( 5,739円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 1日目 |
5,378円 ( 5,916円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 1日目 |
4,633円 ( 5,096円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,378円 ( 5,916円 ) | 1日目 |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1日目 |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 1日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 1日目 |
6,840円 ( 7,524円 ) | 1日目 |
硬質潤滑被膜WXLコーティングの効果により金型材加工から銅電極加工まで幅広い用途で威力を発揮。

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューションハード TH3 ショートシャンク・ストロングネックタイプ


ユニオンツール
HMWCOAT 2枚刃 ロングネックボールエンドミル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
4.8通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.4通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃
4.1通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
4.6通常価格(税別):2,500円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
0通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
4.3通常価格(税別):1,780円~

日進工具
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
4.5通常価格(税別):2,935円~