17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD

通常単価(税別)
11,25311,892
税込単価
12,37813,081
通常出荷日:1日目

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
1
1.5
0.5
5
60
8528201
0.95
1個
2
3
1
10
60
8528202
1.95
1個
3
4.5
1.5
15
70
8528203
2.85
1個
4
6
2
20
80
8528204
3.85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,253
( 12,378 )
1日目
11,253
( 12,378 )
1日目
11,892
( 13,081 )
1日目
11,892
( 13,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBDのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ切削
4
満足度:4.0
DLCコートなので耐久性があります。剛性があり切れ味も良いので綺麗に仕上がります。用途として中仕上げから仕上げで使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,253-8,867 -19,882 -3,019 -3,434 -5,204 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング