17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB

2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB
通常単価(税別)
20,50227,653特別価格
税込単価
22,55230,418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

2刃ロングネック ボールエンド形,CBN-LN-SXB・小径でも深切込み加工を実現!鋭い切れ味!スパイ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズのご紹介

2刃 ボールエンド形 CBN-SXB CBNエンドミルシリーズ特長1
 
CBNボールエンドミル(CBN-SXB)とCBNブルノーズエンドミル(CBN-SXR)を組み合わせることにより高精度、高能率な加工が可能です。
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB  CBNエンドミルシリーズ特長2
小径でも深切込み加工を実現!鋭い切れ味!

スパイラルギャッシュの効果で刃先強度と切れ味を両立しました。
超硬工具並みの切込みを実現します。
R0.2からR3までスパイラルギャッシュ形状(※R2以上は受注品)となります。
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 小径でも深切り込み加工を実現
 

加工形状別に工具を使い分けることにより加工時間を短縮

2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 加工条件
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 加工結果1
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 加工結果2

ブルノーズエンドミルを使用することにより、34分の加工時間短縮を実現。

  • 倣い加工や勾配の大きなワークにはボールエンドミルが有効です。
  • 平坦部の多いワーク形状には平面ピックを大きく取ることが可能なブルノーズエンドミルが有効です。
 

CBN 工具を幅広くラインナップしていますので、用途に合わせて最適な工具選択が可能です。

性能・試験情報

CBN-LN-SXBによる52HRCの加工

2刃 ボールエンド形 CBN-SXB CBN-LN-SXBによる52HRCの加工
 

逃げ面摩耗量が違う(1)

2刃 ボールエンド形 CBN-SXB  逃げ面摩耗量が違う1
 
逃げ面摩耗量が違う(2)
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB  逃げ面摩耗量が違う2
加工面粗さが違う
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 加工面粗さが違う

製品特長紹介動画

 

外形図

2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB 推奨切削条件表

 

選定サポート情報

2刃 ボールエンド形 CBN-SXB  選定サポート条件

注意・禁止事項

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高い物をご使用下さい。
2. 工具突き出しは最小限に抑えて下さい。
3.エンドミル取り付け時の刃先の振れは、10μm未満に抑えて下さい。
また、可能であれば使用される回転領域での動的振れ精度をご確認下さい。
4. 機械温度変化によるスピンドルの伸縮に注意して下さい。
5.機械の回転速度が上がらない場合は、できるだけ最高回転速度で使用し、送り速度を調整して下さい。コーナ部等負荷が大きい加工には、回転速度、送り速度ともに下げて下さい。
6.MQL(オイルミスト)またはエアブローでご使用下さい。
7.前加工にて極力、仕上げ代が均一となるようにして下さい。
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB コーナー部取代イラスト

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.3
0.2
2
4
45
8525622
0.37
1個
0.3
0.2
3
4
45
8525623
0.37
1個
0.4
0.3
3
4
45
8525633
0.55
1個
0.4
0.3
4.5
4
45
8525634
0.55
1個
0.6
0.5
4
4
45
8525654
0.95
1個
0.6
0.5
4
6
45
8525854
0.95
1個
0.6
0.5
5
4
50
8525655
0.95
1個
0.6
0.5
5
6
50
8525855
0.95
1個
0.6
0.5
6
4
45
8525656
0.95
1個
0.6
0.5
6
6
45
8525856
0.95
1個
0.6
0.5
7.5
4
50
8525657
0.95
1個
0.6
0.5
7.5
6
50
8525857
0.95
1個
0.9
0.75
7.5
6
50
8525877
1.45
1個
1.2
1
6
6
50
8525903
1.95
1個
1.2
1
8
6
50
8525904
1.95
1個
1.2
1
10
6
50
8525905
1.95
1個
1.8
1.5
12
6
50
8525956
2.85
1個
1.8
1.5
15
6
50
8525957
2.85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,82621,171
( 23,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,82621,171
( 23,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,702
( 22,772 )
1日目
20,702
( 22,772 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
22,400
( 24,640 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
22,400
( 24,640 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
22,400
( 24,640 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
22,400
( 24,640 )
1日目
24,953
( 27,448 )
1日目
23,841
( 26,225 )
1日目
24,807
( 27,288 )
1日目
25,741
( 28,315 )
1日目
27,653
( 30,418 )
1日目
27,653
( 30,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

2刃ロングネック ボールエンド形,CBN-LN-SXB
・小径でも深切込み加工を実現!鋭い切れ味!
スパイラルギャッシュの効果で刃先強度と切れ味を両立しました。
・刃部材料にCBN焼結体を使用しています。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ロングネック ボールエンド形 CBN-LN-SXB
2刃 ボールエンド形 CBN-SXB
2刃 ボールエンド形 CBN-EBD
CBNボールエンドミル 2枚刃
2枚刃 ボールエンドミル CBN-FB2
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジー日進工具
通常価格20,502-23,201 -43,439 -9,760 -11,373 -21,240 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目2日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング