17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD

通常単価(税別)
19,88220,849
税込単価
21,87022,934
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性に優れたグラファイト専用のDGコーティングを採用。・DGコーティングで丸みの少ないシ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DGエンドミルシリーズ 2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.4
0.6
0.2
4
50
±8
8553701
0.36
1個
0.4
0.6
0.2
8
50
±8
8553702
0.36
1個
0.4
0.6
0.2
12
50
±8
8553703
0.36
1個
0.6
0.9
0.3
6
50
±8
8553711
0.56
1個
0.6
0.9
0.3
10
50
±8
8553712
0.56
1個
0.6
0.9
0.3
16
60
±8
8553713
0.56
1個
0.6
0.9
0.3
20
60
±8
8553714
0.56
1個
1
1.5
0.5
4
50
±10
8553721
0.96
1個
1
1.5
0.5
6
50
±10
8553722
0.96
1個
1
1.5
0.5
10
50
±10
8553723
0.96
1個
1
1.5
0.5
16
60
±10
8553724
0.96
1個
1
1.5
0.5
20
60
±10
8553725
0.96
1個
1
1.5
0.5
30
80
±10
8553726
0.96
1個
1
1.5
0.5
40
80
±10
8553727
0.96
1個
1.5
2.3
0.75
6
50
±10
8553731
1.44
1個
1.5
2.3
0.75
10
50
±10
8553732
1.44
1個
1.5
2.3
0.75
16
60
±10
8553733
1.44
1個
1.5
2.3
0.75
20
60
±10
8553734
1.44
1個
1.5
2.3
0.75
30
80
±10
8553735
1.44
1個
1.5
2.3
0.75
40
80
±10
8553736
1.44
1個
2
3
1
6
50
±10
8553741
1.9
1個
2
3
1
10
50
±10
8553742
1.9
1個
2
3
1
16
60
±10
8553743
1.9
1個
2
3
1
20
60
±10
8553744
1.9
1個
2
3
1
30
80
±10
8553745
1.9
1個
2
3
1
40
80
±10
8553746
1.9
1個
2
3
1
60
100
±10
8553747
1.9
1個
3
4.5
1.5
20
60
±10
8553761
2.9
1個
3
4.5
1.5
40
80
±10
8553762
2.9
1個
3
4.5
1.5
60
100
±10
8553763
2.9
1個
4
6
2
20
60
±10
8553781
3.9
1個
4
6
2
40
80
±10
8553782
3.9
1個
4
6
2
60
100
±10
8553783
3.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,882
( 21,870 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
19,937
( 21,931 )
1日目
20,502
( 22,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,502
( 22,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,849
( 22,934 )
1日目
19,937
( 21,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,502
( 22,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,849
( 22,934 )
1日目
19,937
( 21,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,502
( 22,552 )
1日目
20,849
( 22,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐摩耗性に優れたグラファイト専用のDGコーティングを採用。
・DGコーティングで丸みの少ないシャープな切れ刃で低抵抗を実現。ワークの欠けを抑制。
・形状加工の品位が向上するシームレス形状。
・グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBDのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
レジンミリング
5
満足度:5.0
納期も早く対応して頂き、安定して供給頂けて満足しています。 配布クーポンの使用が数回繰り返し使えるようならもっと満足です...もっと読む
0人が参考にしています。
干渉対策用
4
満足度:4.0
突出しを長く設定できるので干渉対策用として使用しています。主に仕上げ用として使用していますがビビりや折損等の問題はなく加...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃グラファイト用 ロングネック ボールエンド形 DG-LN-EBD
DGエンドミルシリーズ 4刃グラファイト用ロングネック ボールコード形 DG-LN-EBM
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格19,882-19,88211,253 -3,019 -8,867 -3,434 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング