ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

球形 ボールエンド形 GX-EQD-SF

通常単価(税別)
23,410
税込単価
25,751
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シュリンクフィット用に開発された、球形状の切れ刃を持つボールエンドミル。

型番:

GX-EQD-SF-R10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-EQD-SF-R10の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
20
刃数(枚)
2
刃長(mm)
15
コーナ・ボール半径(mm)
10
シャンク径(mm)
12
全長(mm)
58
R精度(μm)
±10
商品コード
3002200
トラスココード
692-2325
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
GX-EQD-SF-R10

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
15
10
12
58
3002200
692-2325
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,410
( 25,751 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シュリンクフィット用に開発された、球形状の切れ刃を持つボールエンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球形 ボールエンド形 GX-EQD-SFの型番GX-EQD-SF-R10のページです。 型番GX-EQD-SF-R10に関する仕様情報を記載しております。
球形 ボールエンド形 GX-EQD-SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球形 ボールエンド形 GX-EQD-SF
球形 ボールエンド形 FXS-EQD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーインプラスオーエスジー
通常価格23,41012,020 -52,464 -22,634 -9,280 -9,073 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング