17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

球形 ボールエンド形 FXS-EQD

通常単価(税別)
12,02037,700
税込単価
13,22241,470
通常出荷日:1日目~10日目

球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止。アンダーカットの加工も可能。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
球形 ボールエンド形 FXS-EQD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
0.7
0.5
5
6
60
8544005
-
-
1個
2
1.5
1
10
6
60
8544010
-
-
1個
3
2.3
1.5
15
6
70
8544015
-
-
1個
4
3
2
20
6
70
8544020
-
-
1個
6
4
3
30
6
90
8544030
-
-
1個
8
5.4
4
40
8
100
8544040
-
-
1個
10
6.7
5
50
10
110
8544050
-
-
1個
12
8.1
6
60
12
110
8544060
200-8106
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,020
( 13,222 )
1日目
12,020
( 13,222 )
10日目
12,337
( 13,571 )
10日目
12,337
( 13,571 )
1日目
15,207
( 16,728 )
10日目
19,911
( 21,902 )
1日目
24,272
( 26,699 )
10日目
37,700
( 41,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止。アンダーカットの加工も可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球形 ボールエンド形 FXS-EQDのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アンダ−
5
満足度:5.0
刃長部分が 有効長より外へ でているため アンダ−加工を 施せます 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球形 ボールエンド形 FXS-EQD
球形 ボールエンド形 GX-EQD-SF
2刃 油穴付ボールエンド形(高剛性) FXS-HO-EBDS
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーインプラスオーエスジー
通常価格12,020-23,41017,606 -22,634 -9,280 -52,464 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 銅 / グラファイト
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング