17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR

通常単価(税別)
23,19058,785
税込単価
25,50964,664
通常出荷日:1日目

耐摩耗性に極めて優れる超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現。

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
2
10
1
25
4
100
8526942
1.9
1個
3
15
1.5
40
4
100
8526943
2.9
1個
4
20
2
60
4
100
8526944
3.9
1個
5
25
2.5
-
4
100
8526965
-
1個
5
25
2.5
70
6
140
8526945
4.8
1個
6
30
3
-
4
100
8526966
-
1個
6
30
3
80
6
140
8526946
5.8
1個
7
35
3.5
-
6
160
8526947
-
1個
8
40
4
-
6
160
8526968
-
1個
8
40
4
100
8
160
8526948
7.8
1個
9
45
4.5
-
8
180
8526949
-
1個
10
50
5
-
8
180
8526970
-
1個
10
50
5
120
10
180
8526950
9.7
1個
11
55
5.5
-
10
200
8526951
-
1個
12
65
6
-
10
200
8526972
-
1個
12
65
6
130
12
200
8526952
11.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,190
( 25,509 )
1日目
23,190
( 25,509 )
1日目
25,500
( 28,050 )
1日目
27,264
( 29,990 )
1日目
27,751
( 30,526 )
1日目
29,000
( 31,900 )
1日目
29,750
( 32,725 )
1日目
33,000
( 36,300 )
1日目
36,500
( 40,150 )
1日目
37,500
( 41,250 )
1日目
41,251
( 45,376 )
1日目
47,227
( 51,950 )
1日目
47,680
( 52,448 )
1日目
52,404
( 57,644 )
1日目
58,199
( 64,019 )
1日目
58,785
( 64,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に極めて優れる超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR
グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 D-GF-LS-EBDR
グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR
グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL
4刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBM
DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格23,190-42,501 -19,993 -24,480 -20,220 -20,849 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイトグラファイトグラファイトグラファイトアルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング