17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL

通常単価(税別)
24,48064,240
税込単価
26,92870,664
通常出荷日:1日目

耐摩耗性に極めて優れる超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現します。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
2
20
1
25
6
100
8456100
1.9
1個
3
30
1.5
40
6
100
8456150
2.9
1個
4
60
2
70
6
120
8456200
3.9
1個
5
70
2.5
80
6
140
8456250
4.8
1個
6
80
3
-
6
140
8456300
-
1個
7
90
3.5
-
6
160
8456350
-
1個
8
100
4
-
8
160
8456400
-
1個
9
110
4.5
-
8
180
8456450
-
1個
10
120
5
-
10
180
8456500
-
1個
11
130
5.5
-
10
200
8456550
-
1個
12
130
6
-
12
200
8456600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,480
( 26,928 )
1日目
24,480
( 26,928 )
1日目
26,751
( 29,426 )
1日目
29,500
( 32,450 )
1日目
31,026
( 34,129 )
1日目
34,751
( 38,226 )
1日目
39,250
( 43,175 )
1日目
44,500
( 48,950 )
1日目
51,182
( 56,300 )
1日目
56,149
( 61,764 )
1日目
64,240
( 70,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に極めて優れる超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL
グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR
グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR
グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 D-GF-LS-EBDR
4刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBM
DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格24,480-19,993 -23,190 -42,501 -20,220 -20,849 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイトグラファイトグラファイトグラファイトアルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング