17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が192型番あります。

3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT

通常単価(税別)
12,193104,943特別価格
税込単価
13,412115,437特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が192型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

限界と思われたその加工能率
PHXエンドミルで驚愕の時間短縮が可能に

3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 製品特長・仕様1

製品特長紹介動画

 

外形図

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 外形図1

Type 1

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 外形図2

Type 2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表3
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表4
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表5

切削条件時の注意

1. 突出し量別条件は目安です。実際の加工条件に合わせて調節下さい。
2. R0.5~R2.5までは標準状態での首元でチャッキングした工具突出し加工条件です。
3. 機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
4. 工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
5. 走査線加工を行う場合は、Pfの数値を使用せずに、apの数値を参考にご使用下さい。
6. CAMや機械側でコーナ部のR挿入もしくは減速を設定することで、より安定した高送り加工が可能となります。
7. コーナ部等切削負荷が変動する場合や加工精度を要求される場合には、回転速度を抑えてご使用下さい。
8. 推奨傾斜切込み角度以上で加工される場合には、送り速度を下げてご使用下さい。
9. 切込深さが切削条件表より小さい場合、送り速度を最大150%を目安に調整して加工も可能です。
10. 切込深さが切削条件表より大きくなる場合は、最大60%に減速する事で安定した加工が可能です。
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 切削条件時の注意1
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 切削条件時の注意2

 

選定サポート情報

ラインナップ

ディープフィーダーブルノーズ PHX-DFR

深切込みが可能な強力型ブルノーズタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報1

ペンシルネックディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR

強力型PHX-DFR のペンシルネックタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報2

ロングネックディープフィーダーブルノーズ PHX-LN-DFR

強力型PHX-DFR のロングネックタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報3

4枚刃小径ロングネックブルノーズ PHX-LN-CRE

高鋼度材の高送りでも抜群の仕上げ面を実現するブルノーズタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報4

ディープフィーダーボール PHX-DBT

深切込みが可能な強力型ボールタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報5

ペンシルネックディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

強力型PHX-DBT のペンシルネックタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報6

ロングネックボール PHX-LN-DBT

安定した荒加工やリブ溝加工が可能なロングネックタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報7

ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

高送り加工に専用設計されたブルノーズタイプ
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定サポート情報8

選定サポート情報

■切削条件の計算式

切削条件を考える時に下の式を使うと便利

[計算式]
・n=回転速度(min-1
  n=Vc÷3.14÷DC×1,000  *DCは外径

・Vc=切削速度(m/min)
  Vc=n×3.14×DC÷1,000  *DCは外径

・Vf=送り速度(mm/min)
  Vf=n×ZEFP×fz  *ZEFPは刃数

・fz=1刃当たりの送り量(mm/t)
  fz=Vf÷ZEFP÷n  *ZEFPは刃数

また、カスプハイト、ピックフィードにも配慮下さい。
カスプハイト、ピックフィードは下記参照下さい。
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定計算式1

■ カスプハイトの求め方(mm)

[計算式]
・h=カスプハイト(mm)
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定計算式2
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定計算式3

■ 中仕上げ、仕上げ加工の切込み量の目安(mm)

3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT 選定計算式4
 

PHX-PC(ペンシルネック)シリーズの突出し長さ換算表

ペンシルネック形状による剛性アップを、突出し長さとして換算する為の表です。
下記表を用いて突出し長さを算出し、切削条件の参考にして下さい。

 

[公式]
手順1:突出し長さ÷工具刃径=L/D
手順2:突出し長さ×割合=ストレートシャンク換算の突出し長さ

 

例)PHX-PC-DBT R3×2°×62.3 、突出し長さを65mmで加工をした場合(赤丸部分)

手順1:(突出し長さ:65mm)÷( 工具刃径:φ6)=10.83D → 約11D 下記表から「11Dの2°」の割合(63.8%)を確認
手順2:(突出し長さ:65mm)×( 割合:63.8%)=41.47mm → ストレートシャンク換算で突出し長さ45mmの切削条件を参考に設定

 ⇒ペンシルネックを使うことによって、突出し長さ65mmでも、ストレートシャンクの45mm相当の切削条件で削ることが出来、剛性が確保出来ます。

 

注)上記は工具単体での剛性を計算した割合です。実際に使用するホルダ、機械等の剛性によって調整下さい。

 
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT PHX-PC(ペンシルネック)シリーズの突出し長さ換算表

この表は、2°以下の剛性の弱いサイズに活用下さい。2°を超えるサイズに関しては、加工に応じて条件を設定して下さい。

 

突出し量が長くなっても、一刃あたりの送り量は落としません。
シングルネックタイプなら、同一工具で突出し量を変えて加工ができます。

3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT PHX-PC-DBTを用いた中仕上げ工程

PHX-PC-DBT(R3×1.5°×43.2)を用いた中仕上げ工程

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

商品コード

トラスココード

首径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
1.5
0.5
8
6
60
0.5
3094000
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
12
6
60
0.5
3094001
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
16
6
60
0.5
3095125
632-8601
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
20
6
60
0.5
3094002
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
6
6
60
1
3095141
632-8687
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
8
6
60
1
3095142
632-8695
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
10
6
60
1
3095143
632-8636
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
12
6
60
1
3095144
632-8644
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
14
6
60
1
3094003
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
16
6
60
1
3095145
632-8652
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
18
6
60
1
3094004
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
20
6
60
1
3095146
632-8661
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
22
6
60
1
3094005
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
24
6
60
1
3094006
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
25
6
70
1
3095147
632-8679
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
26
6
70
1
3094007
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
28
6
70
1
3094008
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
30
6
70
1
3094009
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
32
6
80
1
3094010
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
34
6
80
1
3094011
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
36
6
80
1
3094012
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
15
6
60
1.5
3095155
632-8610
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
16
6
60
1.5
3094013
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
20
6
60
1.5
3094014
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
24
6
60
1.5
3094015
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
25
6
70
1.5
3095157
632-8628
0.95
Type1
10
1個
1
1.5
0.5
30
6
70
1.5
3094016
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
40
6
80
1.5
3094017
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
50
6
90
1.5
3094018
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
60
6
100
1.5
3094019
-
0.95
Type1
-
1個
1
1.5
0.5
30
6
70
4.5
3095191
632-8709
0.95
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
12
6
60
0.7
3094020
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
16
6
60
0.7
3094021
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
20
6
60
0.7
3094022
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
30
6
70
0.7
3094023
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
6
6
60
1
3095211
632-8750
1.45
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
8
6
60
1
3094024
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
9
6
60
1
3095212
632-8768
1.45
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
10
6
60
1
3094025
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
12
6
60
1
3095213
632-8717
1.45
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
14
6
60
1
3094026
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
15
6
60
1
3095214
632-8725
1.45
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
16
6
60
1
3094027
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
18
6
60
1
3094028
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
20
6
60
1
3094029
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
21
6
60
1
3095215
632-8733
1.45
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
26
6
70
1
3094030
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
30
6
70
1
3095216
632-8741
1.45
Type1
10
1個
1.5
2.25
0.75
40
6
80
1
3094031
-
1.45
Type1
-
1個
1.5
2.25
0.75
50
6
90
1
3094032
-
1.45
Type1
-
1個
2
3
1
10
6
60
0.5
3094033
-
1.95
Type1
-
1個
2
3
1
20
6
60
0.5
3095223
632-8873
1.95
Type1
10
1個
2
3
1
30
6
70
0.5
3094034
-
1.95
Type1
-
1個
2
3
1
10
6
60
1
3095241
632-8890
1.95
Type1
10
1個
2
3
1
12
6
60
1
3094035
-
1.95
Type1
-
1個
2
3
1
14
6
60
1
3094036
-
1.95
Type1
-
1個
2
3
1
15
6
60
1
3095242
632-8903
1.95
Type1
10
1個
2
3
1
16
6
60
1
3094037
-
1.95
Type1
-
1個
2
3
1
18
6
60
1
3094038
-
1.95
Type1
-
1個
2
3
1
20
6
60
1
3095243
632-8911
1.95
Type1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,639
( 13,903 )
1日目
12,738
( 14,012 )
1日目
12,593
( 13,852 )
1日目
12,919
( 14,211 )
1日目
12,193
( 13,412 )
1日目
12,337
( 13,571 )
1日目
12,340
( 13,574 )
1日目
12,46612,092
( 13,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,711
( 13,982 )
1日目
12,593
( 13,852 )
1日目
12,921
( 14,213 )
1日目
12,57812,200
( 13,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,036
( 14,340 )
1日目
13,117
( 14,429 )
1日目
13,73913,326
( 14,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,710
( 15,081 )
1日目
13,807
( 15,188 )
1日目
13,794
( 15,173 )
1日目
14,371
( 15,808 )
1日目
14,524
( 15,976 )
1日目
14,468
( 15,915 )
1日目
12,555
( 13,811 )
1日目
12,839
( 14,123 )
1日目
12,919
( 14,211 )
1日目
13,117
( 14,429 )
1日目
13,739
( 15,113 )
1日目
13,794
( 15,173 )
1日目
14,150
( 15,565 )
1日目
14,445
( 15,890 )
1日目
14,520
( 15,972 )
1日目
13,718
( 15,090 )
1日目
12,653
( 13,918 )
1日目
12,839
( 14,123 )
1日目
12,919
( 14,211 )
1日目
13,794
( 15,173 )
1日目
12,193
( 13,412 )
1日目
12,639
( 13,903 )
1日目
12,343
( 13,577 )
1日目
12,644
( 13,908 )
1日目
12,466
( 13,713 )
1日目
12,711
( 13,982 )
1日目
12,555
( 13,811 )
1日目
12,839
( 14,123 )
1日目
12,921
( 14,213 )
1日目
12,919
( 14,211 )
1日目
13,510
( 14,861 )
1日目
13,710
( 15,081 )
1日目
13,718
( 15,090 )
1日目
14,561
( 16,017 )
1日目
15,220
( 16,742 )
1日目
12,453
( 13,698 )
1日目
12,578
( 13,836 )
1日目
13,587
( 14,946 )
1日目
12,340
( 13,574 )
1日目
12,738
( 14,012 )
1日目
12,711
( 13,982 )
1日目
12,55512,178
( 13,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,839
( 14,123 )
1日目
12,921
( 14,213 )
1日目
12,57812,200
( 13,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBTのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕上げ加工
4
満足度:4.0
仕上げ加工に使用しています。剛性があるのでビビりにくいです。また3枚刃なので送りも上げることが出来るので加工時間も短縮で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT
2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD
2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格12,193-41,006 -17,704 -13,200 -3,019 -2,739 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング