17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD

通常単価(税別)
42,16079,832
税込単価
46,37687,815
通常出荷日:1日目

通常のエンドミルでは届かないような深彫り加工用ボールエンドミルです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
4
8
2
100
10
200
8545604
1個
6
12
3
120
12
200
8545606
1個
8
14
4
100
12
200
8545608
1個
10
18
5
140
16
250
8545610
1個
12
22
6
110
16
250
8545612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,160
( 46,376 )
1日目
48,050
( 52,855 )
1日目
48,050
( 52,855 )
1日目
79,832
( 87,815 )
1日目
79,832
( 87,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

通常のエンドミルでは届かないような深彫り加工用ボールエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD
2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格42,160-17,704 -13,200 -11,253 -8,867 -3,434 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング