17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBD

通常単価(税別)
17,70464,813特別価格
税込単価
19,47471,294特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

剛性の高いペンシルネックのため大きな突出し長さでも良好な切削が可能です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.6
0.6
0.3
10
6
60
1
8541376
-
1個
0.6
0.6
0.3
10
6
60
0.5
8541377
-
1個
0.8
0.8
0.4
12
6
60
1
8541396
-
1個
0.8
0.8
0.4
12
6
60
0.5
8541397
-
1個
1
2.5
0.5
20
6
60
5
8541410
2D/3D
1個
1
1
0.5
20
6
70
1
8541416
-
1個
1
1
0.5
20
6
70
0.5
8541417
-
1個
1
2.5
0.5
20
6
70
1.5
8541414
2D/3D
1個
1
2.5
0.5
40
6
80
3
8541412
2D/3D
1個
2
5
1
20
6
60
5
8541530
2D/3D
1個
2
2
1
20
6
70
1
8541536
-
1個
2
2
1
30
6
70
1
8541540
-
1個
2
2
1
20
6
70
0.5
8541537
-
1個
2
2
1
30
6
70
0.5
8541538
-
1個
2
5
1
20
6
70
1.5
8541534
2D/3D
1個
2
2
1
40
6
80
1
8541550
-
1個
2
5
1
40
6
80
3
8541532
2D/3D
1個
2
2
1
40
6
80
0.5
8541548
-
1個
3
8
1.5
30
6
70
3
8541571
2D/3D
1個
3
3
1.5
50
6
90
1
8541580
-
1個
3
3
1.5
50
6
90
0.5
8541578
-
1個
3
8
1.5
50
6
90
1.5
8541573
2D/3D
1個
4
8
2
28
6
70
3
8541611
2D/3D
1個
4
8
2
48
6
90
1.5
8541613
2D/3D
1個
4
4
2
60
6
110
1
8541620
-
1個
4
4
2
60
6
110
0.5
8541618
-
1個
5
10
2.5
40
8
90
3
8541653
2D/3D
1個
5
10
2.5
60
8
110
1.5
8541655
2D/3D
1個
6
12
3
33.5
8
90
3
8541693
2D/3D
1個
6
12
3
52
8
110
1.5
8541695
2D/3D
1個
8
14
4
35.5
10
100
3
8541774
2D/3D
1個
8
14
4
54.5
10
120
1.5
8541776
2D/3D
1個
10
18
5
39.5
12
110
3
8541855
2D/3D
1個
10
18
5
58.5
12
130
1.5
8541857
2D/3D
1個
12
22
6
60
16
140
3
8541898
2D/3D
1個
12
22
6
80
16
160
1.5
8541899
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,704
( 19,474 )
1日目
17,704
( 19,474 )
1日目
17,704
( 19,474 )
1日目
17,704
( 19,474 )
1日目
17,70417,172
( 18,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,277
( 20,105 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
18,859
( 20,745 )
1日目
17,70417,172
( 18,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,277
( 20,105 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
18,859
( 20,745 )
5日目
18,859
( 20,745 )
1日目
18,859
( 20,745 )
1日目
18,277
( 20,105 )
1日目
19,405
( 21,346 )
1日目
19,405
( 21,346 )
1日目
19,405
( 21,346 )
1日目
18,190
( 20,009 )
1日目
19,345
( 21,280 )
1日目
20,438
( 22,482 )
1日目
20,438
( 22,482 )
1日目
23,255
( 25,581 )
1日目
24,506
( 26,957 )
1日目
24,262
( 26,688 )
1日目
25,659
( 28,225 )
1日目
31,572
( 34,729 )
1日目
33,393
( 36,732 )
1日目
38,857
( 42,743 )
1日目
41,590
( 45,749 )
1日目
59,283
( 65,211 )
1日目
64,813
( 71,294 )
1日目

詳細情報

基本情報

剛性の高いペンシルネックのため大きな突出し長さでも良好な切削が可能です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBDのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
形状加工
4
満足度:4.0
3D形状の仕上げ用として使用しています。OSG製品は品質が良いので安心して使用できます。切削後の精度も出ているので問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBD
2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6
2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格17,704-41,006 -13,200 -42,160 -11,253 -8,867 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング