17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD

通常単価(税別)
41,00665,687
税込単価
45,10772,256
通常出荷日:1日目

グラファイト電極の超深彫り加工に対応するペンシルネックボールです。超微結晶ダイヤモンドコーティングが飛...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

商品コード

最小発注数量
1
2.5
0.5
30
6
100
0.5
8504913
1個
1
2.5
0.5
40
6
100
0.5
8504914
1個
1
2.5
0.5
50
6
100
0.5
8504915
1個
1
2.5
0.5
60
6
120
0.5
8504916
1個
1
2.5
0.5
70
6
140
0.5
8504917
1個
1
2.5
0.5
30
6
100
1
8504963
1個
1
2.5
0.5
40
6
100
1
8504964
1個
1
2.5
0.5
50
6
100
1
8504965
1個
1
2.5
0.5
60
6
120
1
8504966
1個
1
2.5
0.5
70
6
140
1
8504967
1個
1
2.5
0.5
80
6
140
1
8504968
1個
1
2.5
0.5
90
6
150
1
8504900
1個
2
5
1
60
6
120
0.5
8504921
1個
2
5
1
80
6
140
0.5
8504923
1個
2
5
1
100
6
160
0.5
8504925
1個
2
5
1
60
6
120
1
8504976
1個
2
5
1
80
6
140
1
8504978
1個
2
5
1
100
6
160
1
8504902
1個
3
8
1.5
90
8
160
0.5
8504934
1個
3
8
1.5
120
8
180
0.5
8504937
1個
3
8
1.5
90
8
160
1
8504989
1個
3
8
1.5
120
8
180
1
8504903
1個
4
8
2
120
10
180
0.5
8504947
1個
4
8
2
120
10
180
1
8504904
1個
6
12
3
150
12
220
0.5
8504950
1個
6
12
3
150
12
220
1
8504906
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,006
( 45,107 )
1日目
41,006
( 45,107 )
1日目
41,006
( 45,107 )
1日目
42,485
( 46,734 )
1日目
43,425
( 47,768 )
1日目
41,006
( 45,107 )
1日目
41,006
( 45,107 )
1日目
41,006
( 45,107 )
1日目
42,485
( 46,734 )
1日目
43,425
( 47,768 )
1日目
43,425
( 47,768 )
1日目
44,531
( 48,984 )
1日目
45,356
( 49,892 )
1日目
45,569
( 50,126 )
1日目
46,462
( 51,108 )
1日目
45,356
( 49,892 )
1日目
45,569
( 50,126 )
1日目
46,462
( 51,108 )
1日目
51,162
( 56,278 )
1日目
52,272
( 57,499 )
1日目
51,162
( 56,278 )
1日目
52,272
( 57,499 )
1日目
59,845
( 65,830 )
1日目
59,845
( 65,830 )
1日目
65,687
( 72,256 )
1日目
65,687
( 72,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極の超深彫り加工に対応するペンシルネックボールです。超微結晶ダイヤモンドコーティングが飛躍的な工具寿命の延長を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD
2刃ペンシルネック ボールエンド形 FX-PC-MG-EBD
DIAコート2刃ロングネック ボールエンド形 DIA-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格41,006-17,704 -28,858 -11,253 -8,867 -3,434 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング