17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD

通常単価(税別)
10,72928,972特別価格
税込単価
11,80231,869特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

CrNコーティングと切れ味の良い刃形により銅、銅合金のドライ切削も可能としたボールエンドミル。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
メーカー標準品
0.2
0.4
0.1
4
60
8503702
-
1個
メーカー標準品
0.4
0.8
0.2
4
60
8503704
-
1個
メーカー標準品
0.6
1.1
0.3
4
60
8503706
-
1個
メーカー標準品
0.8
2
0.4
4
60
8503708
-
1個
メーカー標準品
1
2.5
0.5
4
60
8503710
-
1個
メーカー標準品
1.2
3
0.6
4
60
8503712
-
1個
メーカー標準品
1.4
3.5
0.7
4
60
8503714
-
1個
メーカー標準品
1.6
4
0.8
4
60
8503716
-
1個
メーカー標準品
1.8
4.5
0.9
4
60
8503718
-
1個
メーカー標準品
1.5
4
0.75
4
60
8503715
-
1個
メーカー標準品
2
5
1
6
60
8503720
-
1個
メーカー標準品
3
8
1.5
6
70
8503730
-
1個
メーカー標準品
2.5
6
1.25
6
70
8503725
-
1個
メーカー標準品
3.5
8
1.75
6
70
8503735
-
1個
メーカー標準品
4
8
2
6
80
8503740
-
1個
メーカー標準品
4
8
2
4
70
8503741
-
1個
メーカー標準品
5
10
2.5
6
90
8503750
-
1個
メーカー標準品
6
12
3
6
90
8503860
2D/3D
1個
メーカー標準品
8
14
4
8
110
8503880
2D/3D
1個
メーカー標準品
10
18
5
10
125
8503900
2D/3D
1個
メーカー標準品
12
22
6
12
140
8503920
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,092
( 14,401 )
1日目
12,516
( 13,768 )
5日目
11,702
( 12,872 )
1日目
11,311
( 12,442 )
1日目
10,72910,407
( 11,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,311
( 12,442 )
1日目
11,311
( 12,442 )
1日目
11,311
( 12,442 )
1日目
11,311
( 12,442 )
1日目
11,311
( 12,442 )
1日目
11,006
( 12,107 )
1日目
11,319
( 12,451 )
1日目
12,495
( 13,745 )
1日目
12,881
( 14,169 )
1日目
11,319
( 12,451 )
1日目
10,818
( 11,900 )
1日目
12,796
( 14,076 )
1日目
12,677
( 13,945 )
1日目
17,021
( 18,723 )
1日目
22,024
( 24,226 )
1日目
28,972
( 31,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

CrNコーティングと切れ味の良い刃形により銅、銅合金のドライ切削も可能としたボールエンドミル。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD
2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格10,729-9,798 -10,706 -43,000 -10,729 -9,490 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング非鉄用(CrN)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング