17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

通常単価(税別)
9,79811,391特別価格
税込単価
10,77812,530特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。切れ味がよく切りくずの排出も良好。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
0.5
4
60
8503410
690-0453
2D/3D
10
1個
メーカー標準品
6
12
3
6
90
8503460
690-0585
2D/3D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7989,504
( 10,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,39111,049
( 12,154 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。切れ味がよく切りくずの排出も良好。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミの切削加工に使用
4
満足度:4.0
アルミの型加工に使用しました。価格も安くて納期が早いので選定しました。特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD
銅電極・アルミ・プラ用 ボールエンドミル DB
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー日進工具
通常価格9,798-10,729 -10,706 -43,000 -11,418 -5,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)--
コーティングノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)ノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング