17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6

通常単価(税別)
11,56714,618
税込単価
12,72416,080
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高速高精度型マシニングセンタの性能を十分に引き出す高速加工用高精度ボールエンドミル。超超微粒子超硬母材...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.1
-
8544402
-
1個
0.4
0.4
0.2
-
8544404
-
1個
0.6
0.6
0.3
1.1
8544806
0.55
1個
0.6
0.6
0.3
1.8
8544406
0.55
1個
0.8
0.8
0.4
1.5
8544808
0.75
1個
0.8
0.8
0.4
2.4
8544408
0.75
1個
1
1
0.5
1.8
8544810
0.95
1個
1
1
0.5
2.5
8544410
0.95
1個
1.2
1.2
0.6
2.2
8544812
1.15
1個
1.2
1.2
0.6
3
8544412
1.15
1個
1.4
1.4
0.7
3.5
8544414
1.35
1個
1.6
1.6
0.8
4
8544416
1.55
1個
1.8
1.8
0.9
4.5
8544418
1.75
1個
0.3
0.3
0.15
-
8544403
-
1個
0.5
0.5
0.25
1.5
8544405
0.45
1個
1.5
1.5
0.75
2.7
8544815
1.45
1個
1.5
1.5
0.75
3.8
8544415
1.45
1個
2
2
1
3.6
8544820
1.95
1個
2
2
1
5
8544420
1.95
1個
3
3
1.5
6
8544430
2.85
1個
2.5
2.5
1.25
5
8544425
2.4
1個
3.5
3.5
1.75
6
8544435
3.85
1個
4
4
2
6
8544440
3.85
1個
5
5
2.5
7.5
8544450
4.85
1個
6
6
3
9
8544460
5.85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
12,650
( 13,915 )
1日目

-

11,567
( 12,724 )
1日目

-

13,500
( 14,850 )
1日目

-

13,500
( 14,850 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

13,500
( 14,850 )
1日目

-

12,965
( 14,262 )
1日目

-

14,200
( 15,620 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

高速高精度型マシニングセンタの性能を十分に引き出す高速加工用高精度ボールエンドミル。超超微粒子超硬母材が、焼き入れ鋼高速加工での長寿命化を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6
2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
2刃 スリムシャンク ボールエンド形 FX-SS-EBD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,567-16,028 -11,082 -15,10022,634 -10,887 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング