17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

通常単価(税別)
10,72926,140
税込単価
11,80228,754
通常出荷日:1日目

シュリンク・HSKとの融合で高速・高精度加工を実現被削材 アルミ/銅/樹脂コーティング非鉄用(CrN)...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
1
1
0.5
6
50
8534310
0.95
1個
1.5
1.5
0.75
6
50
8534315
1.45
1個
2
2
1
6
50
8534320
1.95
1個
3
3
1.5
6
50
8534330
2.85
1個
4
4
2
6
50
8534340
3.85
1個
5
5
2.5
6
50
8534350
4.85
1個
6
6
3
6
50
8534360
5.7
1個
8
8
4
8
60
8534380
7.6
1個
10
10
5
10
70
8534400
9.5
1個
12
12
6
12
80
8534420
11.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,729
( 11,802 )
1日目
11,311
( 12,442 )
1日目
10,729
( 11,802 )
1日目
11,144
( 12,258 )
1日目
11,144
( 12,258 )
1日目
12,301
( 13,531 )
1日目
12,301
( 13,531 )
1日目
15,857
( 17,443 )
1日目
20,053
( 22,058 )
1日目
26,140
( 28,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

シュリンク・HSKとの融合で高速・高精度加工を実現
被削材 アルミ/銅/樹脂
コーティング非鉄用(CrN)
標準/追加工区分 メーカー標準品
刃数(枚)2
ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)R精度(μm)±10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD
2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3
仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD
2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDS
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格10,729-9,490 -10,887 -10,710 -22,634 -52,464 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング