17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃 ボールエンド形 MG-EBD

通常単価(税別)
43,000182,123
税込単価
47,300200,335
通常出荷日:1日目

超硬MGシリーズ高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド形 MG-EBD 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
13
26
6.5
12
110
84713
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
14
26
7
12
110
84714
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
15
30
7.5
12
110
84715
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
16
30
8
16
140
84716
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
17
34
8.5
16
140
84717
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
18
34
9
16
140
84718
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
19
38
9.5
16
140
84719
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
20
38
10
20
160
84720
-
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
25
50
12.5
25
180
84722
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
1日目
44,500
( 48,950 )
1日目
52,299
( 57,529 )
1日目
58,439
( 64,283 )
1日目
72,694
( 79,963 )
1日目
79,182
( 87,100 )
1日目
102,634
( 112,897 )
1日目
100,300
( 110,330 )
1日目
182,123
( 200,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬MGシリーズ
高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド形 MG-EBD のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ロングシャンク ボールエンド形 FX-LS-MG-EBD
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格43,000-11,418 -10,706 -19,8749,073 -11,082 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング