17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF

通常単価(税別)
52,46463,014
税込単価
57,71069,315
通常出荷日:1日目

グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮。被削材 アルミ/銅/グラファイトコーティング非鉄用...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
10
5
32
3003100
690-2006
10
1個
12
12
6
34
3003120
690-2014
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,464
( 57,710 )
1日目
63,014
( 69,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮。
被削材 アルミ/銅/グラファイト
コーティング非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分 メーカー標準品
刃数(枚)2
シャンク径(mm)6

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
球形 ボールエンド形 GX-EQD-SF
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格52,464-22,634 -23,4109,073 -9,490 -11,567 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用ノンコート非鉄用(CrN)鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング