17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃 ボールエンド形 DIA-EBD

通常単価(税別)
22,63468,565特別価格
税込単価
24,89775,422特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルミの高速加工はもちろんアルミのドライ切削も可能。さらにグラファイト加工でも飛躍的な工具寿命の延長を...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
2.5
0.5
4
60
8504110
690-1913
10
1個
2
5
1
6
60
8504120
690-1930
10
1個
3
8
1.5
6
70
8504130
690-1921
10
1個
4
8
2
6
80
8504140
690-1956
10
1個
4
8
2
4
70
8504141
-
-
1個
5
10
2.5
6
90
8504150
690-1948
10
1個
6
12
3
6
90
8504160
690-1964
10
1個
8
14
4
8
110
8504180
690-1972
10
1個
10
18
5
10
125
8504200
690-1981
10
1個
12
22
6
12
140
8504220
690-1999
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,63421,954
( 24,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,122
( 33,134 )
1日目
30,122
( 33,134 )
1日目
30,122
( 33,134 )
1日目
28,373
( 31,210 )
1日目
31,375
( 34,513 )
1日目
31,444
( 34,588 )
1日目
40,264
( 44,290 )
1日目
57,177
( 62,895 )
1日目
68,565
( 75,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミの高速加工はもちろんアルミのドライ切削も可能。さらにグラファイト加工でも飛躍的な工具寿命の延長を実現。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド形 DIA-EBDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格22,634-52,464 -9,073 -9,490 -11,567 -11,082 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコート非鉄用(CrN)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング