17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3

通常単価(税別)
9,07316,935特別価格
税込単価
9,98018,629特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

抗折力の大きな高じん性超硬合金を採用しています。シャンク径(mm)3,全長(mm)40,ねじれ角 標準...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.1
0.2
0.05
86271
1個
0.15
0.3
0.075
86301
1個
0.2
0.4
0.1
86272
1個
0.4
0.8
0.2
86274
1個
0.6
1.1
0.3
86276
1個
0.8
2
0.4
86278
1個
1
2.5
0.5
86280
1個
1.2
3
0.6
86282
1個
1.4
3.5
0.7
86284
1個
1.6
4
0.8
86286
1個
1.8
4.5
0.9
86288
1個
0.3
0.6
0.15
86273
1個
0.5
1.1
0.25
86275
1個
0.7
1.5
0.35
86277
1個
0.9
2.2
0.45
86279
1個
1.1
3
0.55
86281
1個
1.3
3.5
0.65
86283
1個
1.5
4
0.75
86285
1個
1.7
4.5
0.85
86287
1個
1.9
5
0.95
86289
1個
0.25
0.5
0.125
86302
1個
0.35
0.7
0.175
86303
1個
2
5
1
86290
1個
2.1
6
1.05
86291
1個
2.2
6
1.1
86292
1個
2.4
6
1.2
86294
1個
2.6
8
1.3
86296
1個
2.8
8
1.4
86298
1個
3
8
1.5
86300
1個
2.3
6
1.15
86293
1個
2.5
6
1.25
86295
1個
2.7
8
1.35
86297
1個
2.9
8
1.45
86299
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,935
( 18,629 )
1日目
15,929
( 17,522 )
1日目
12,312
( 13,543 )
1日目
10,331
( 11,364 )
1日目
9,528
( 10,481 )
1日目
9,073
( 9,980 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
10,33110,021
( 11,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,528
( 10,481 )
1日目
9,073
( 9,980 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
12,312
( 13,543 )
1日目
10,331
( 11,364 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,347
( 10,282 )
1日目
9,3479,066
( 9,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,347
( 10,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

抗折力の大きな高じん性超硬合金を採用しています。
シャンク径(mm)3,全長(mm)40,ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD-SF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,073-11,082 -9,490 -22,634 -16,793 -52,464 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティングノンコート鋼用非鉄用(CrN)非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング