17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3

通常単価(税別)
11,08213,480特別価格
税込単価
12,19014,828特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

FXコーティングと高じん性超硬材質の採用で幅広い加工を可能としました。コーティング 鋼用標準/追加工区...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.4
0.8
0.2
8523504
1個
0.6
1.1
0.3
8523506
1個
0.8
2
0.4
8523508
1個
1
2.5
0.5
8523510
1個
1.2
3
0.6
8523512
1個
1.4
3.5
0.7
8523514
1個
1.6
4
0.8
8523516
1個
1.8
4.5
0.9
8523518
1個
0.5
1.1
0.25
8523505
1個
0.7
1.5
0.35
8523507
1個
0.9
2.2
0.45
8523509
1個
1.1
3
0.55
8523511
1個
1.3
3.5
0.65
8523513
1個
1.5
4
0.75
8523515
1個
1.7
4.5
0.85
8523517
1個
1.9
5
0.95
8523519
1個
2
5
1
8523520
1個
2.1
6
1.05
8523521
1個
2.2
6
1.1
8523522
1個
2.4
6
1.2
8523524
1個
2.6
8
1.3
8523526
1個
2.8
8
1.4
8523528
1個
3
8
1.5
8523530
1個
2.3
6
1.15
8523523
1個
2.5
6
1.25
8523525
1個
2.7
8
1.35
8523527
1個
2.9
8
1.45
8523529
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
11,082
( 12,190 )
5日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

12,119
( 13,331 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

11,084
( 12,192 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

FXコーティングと高じん性超硬材質の採用で幅広い加工を可能としました。
コーティング 鋼用
標準/追加工区分 メーカー標準品
刃数(枚)2
シャンク径(mm)3,全長(mm)40,ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)
R精度(μm)±10

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
電極の結束
3
満足度:3.0
この商品は小さいRのエンドミルを探していて、この商品が中でも持ちがよさそうでしたので購入しました。強度や耐久性は今のとこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3
2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3
2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6
2刃 スリムシャンク ボールエンド形 FX-SS-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,082-9,073 -9,490 -16,793 -11,567 -15,100
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング