17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6

通常単価(税別)
16,02818,981
税込単価
17,63120,879
通常出荷日:1日目

超超微粒子超硬合金と剛性の高いペンシルネックが高速、高精度、超寿命を実現。微細形状加工や掘り込み加工で...

詳細を確認
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

商品コード

最小発注数量
0.2
0.16
0.1
1
50
1
8513222
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
50
1
8513223
1個
0.2
0.16
0.1
1
50
2
8513242
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
50
2
8513243
1個
0.2
0.16
0.1
1
50
0.5
8513212
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
50
0.5
8513213
1個
0.2
0.16
0.1
1
50
1.5
8513232
1個
0.2
0.16
0.1
1.5
50
1.5
8513233
1個
0.4
0.3
0.2
2
50
1
8513422
1個
0.4
0.3
0.2
3
50
1
8513423
1個
0.4
0.3
0.2
4
50
1
8513424
1個
0.4
0.3
0.2
5
50
1
8513425
1個
0.4
0.3
0.2
2
50
2
8513442
1個
0.4
0.3
0.2
3
50
2
8513443
1個
0.4
0.3
0.2
4
50
2
8513444
1個
0.4
0.3
0.2
5
50
2
8513445
1個
0.4
0.3
0.2
2
50
0.5
8513412
1個
0.4
0.3
0.2
3
50
0.5
8513413
1個
0.4
0.3
0.2
4
50
0.5
8513414
1個
0.4
0.3
0.2
5
50
0.5
8513415
1個
0.4
0.3
0.2
2
50
1.5
8513432
1個
0.4
0.3
0.2
3
50
1.5
8513433
1個
0.4
0.3
0.2
4
50
1.5
8513434
1個
0.4
0.3
0.2
5
50
1.5
8513435
1個
0.6
0.5
0.3
3
50
1
8513623
1個
0.6
0.5
0.3
5
50
1
8513625
1個
0.6
0.5
0.3
3
50
2
8513643
1個
0.6
0.5
0.3
5
50
2
8513645
1個
0.6
0.5
0.3
3
50
0.5
8513613
1個
0.6
0.5
0.3
5
50
0.5
8513615
1個
0.6
0.5
0.3
3
50
1.5
8513633
1個
0.6
0.5
0.3
5
50
1.5
8513635
1個
0.8
0.6
0.4
3
50
1
8513823
1個
0.8
0.6
0.4
5
50
1
8513825
1個
0.8
0.6
0.4
7
50
1
8513827
1個
0.8
0.6
0.4
3
50
2
8513843
1個
0.8
0.6
0.4
5
50
2
8513845
1個
0.8
0.6
0.4
7
50
2
8513847
1個
0.8
0.6
0.4
3
50
0.5
8513813
1個
0.8
0.6
0.4
5
50
0.5
8513815
1個
0.8
0.6
0.4
7
50
0.5
8513817
1個
0.8
0.6
0.4
3
50
1.5
8513833
1個
0.8
0.6
0.4
5
50
1.5
8513835
1個
0.8
0.6
0.4
7
50
1.5
8513837
1個
1
0.8
0.5
3
50
1
8514023
1個
1
0.8
0.5
5
50
1
8514025
1個
1
0.8
0.5
7
50
1
8514027
1個
1
0.8
0.5
9
50
1
8514029
1個
1
0.8
0.5
3
50
2
8514043
1個
1
0.8
0.5
5
50
2
8514045
1個
1
0.8
0.5
7
50
2
8514047
1個
1
0.8
0.5
9
50
2
8514049
1個
1
0.8
0.5
3
50
0.5
8514013
1個
1
0.8
0.5
5
50
0.5
8514015
1個
1
0.8
0.5
7
50
0.5
8514017
1個
1
0.8
0.5
9
50
0.5
8514019
1個
1
0.8
0.5
3
50
1.5
8514033
1個
1
0.8
0.5
5
50
1.5
8514035
1個
1
0.8
0.5
7
50
1.5
8514037
1個
1
0.8
0.5
9
50
1.5
8514039
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,981
( 20,879 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
18,519
( 20,371 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
17,645
( 19,410 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目
16,028
( 17,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

超超微粒子超硬合金と剛性の高いペンシルネックが高速、高精度、超寿命を実現。微細形状加工や掘り込み加工でのびびり問題も解消。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
2刃 スリムシャンク ボールエンド形 FX-SS-EBD
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格16,028-11,567 -11,082 -15,10022,634 -10,887 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング