17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

通常単価(税別)
9,04424,373
税込単価
9,94826,810
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・大きな突き出しでも高能率、高精度加工を可能とする剛性の高いショート刃ロングネック形状です。銅...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS 【追加工対応品】  外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS 【追加工対応品】  推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 標準条件、高速切削用は水溶性切削油剤をご使用下さい。
3. 高速切削条件は、高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。
4. ドライ切削にて加工する場合には、ドライ切削用条件を使用下さい。その場合にはエアブローをご使用下さい。
5. ビビリが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
----------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
0.5
0.7
2.5
6
60
8530005
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.5
0.7
3
6
60
8531553
-
-
1個
メーカー標準品
0.5
0.7
4
6
60
8531554
-
-
1個
メーカー標準品
0.5
0.7
5
6
60
8531555
-
-
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
3
6
60
8531563
-
-
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
6
6
60
8531566
-
-
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
4
6
60
8530008
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
8
6
60
8531588
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
3
6
60
8531603
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
4
6
60
8531604
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
5
6
60
8530010
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
6
6
60
8531606
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
7
6
60
8531607
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
8
6
60
8531608
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
9
6
60
8531609
-
-
1個
メーカー標準品
1
1.5
10
6
60
8531610
-
-
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
7.5
6
60
8530015
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2
3
10
6
60
8530020
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2
3
12
6
70
8531712
-
-
1個
メーカー標準品
2
3
14
6
70
8531714
-
-
1個
メーカー標準品
2
3
16
6
70
8531716
-
-
1個
メーカー標準品
2
3
18
6
70
8531718
-
-
1個
メーカー標準品
2
3
20
6
70
8531720
-
-
1個
メーカー標準品
2.5
3.7
12.5
6
70
8530025
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.5
3.7
17.5
6
70
8531753
-
-
1個
メーカー標準品
2.5
3.7
25
6
70
8531756
-
-
1個
メーカー標準品
3
4.5
15
6
70
8530030
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3
4.5
30
6
80
8531830
-
-
1個
メーカー標準品
4
6
20
6
80
8530040
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5
7.5
25
6
90
8530050
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6
9
30
6
90
8530060
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
8
12
40
8
110
8530080
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
10
15
50
10
125
8530100
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
12
18
60
12
140
8530120
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
5日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
9,044
( 9,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,487
( 10,436 )
1日目
9,718
( 10,690 )
1日目
10,529
( 11,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,254
( 15,679 )
5日目
18,702
( 20,572 )
5日目
24,373
( 26,810 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな突き出しでも高能率、高精度加工を可能とする剛性の高いショート刃ロングネック形状です。銅電極の高速高精度加工にも最適です。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS
2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS
2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS
WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,044-8,895 -8,657 -4,995 -3,201 -6,513 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング