17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

多刃 ロング形(高剛性) FXS-EML

通常単価(税別)
22,473243,573
税込単価
24,720267,930
通常出荷日:1日目

【特長】・工具剛性を極限にまで高めたロング刃エンドミルです。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能で...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
多刃 ロング形(高剛性) FXS-EML 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
メーカー標準品
6
6
25
6
70
8518560
2D/3D
1個
メーカー標準品
8
6
35
8
80
8518580
2D/3D
1個
メーカー標準品
10
6
45
10
100
8518600
2D/3D
1個
メーカー標準品
12
6
55
12
110
8518620
2D/3D
1個
メーカー標準品
16
6
65
16
125
8518660
2D/3D
1個
メーカー標準品
20
6
75
20
140
8518700
2D/3D
1個
メーカー標準品
25
8
90
25
165
8518750
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,473
( 24,720 )
1日目
28,000
( 30,800 )
1日目
38,039
( 41,843 )
1日目
46,813
( 51,494 )
1日目
97,464
( 107,210 )
1日目
142,740
( 157,014 )
1日目
243,573
( 267,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具剛性を極限にまで高めたロング刃エンドミルです。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多刃 ロング形(高剛性) FXS-EML のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多刃 ロング形(高剛性) FXS-EML
多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS
多刃 ロングシャンク ショート形(高剛性) FXS-LS-EMS
グラファイト用 4刃ロング形 GF-EML
4刃ロング形 WX-PHL
2刃 エキストラ ロング形 MG-EXDL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格22,473-9,342 -12,650 -22,707 -9,262 -10,648
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタングラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング