17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS

通常単価(税別)
9,342186,652
税込単価
10,276205,317
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・工具剛性の極めて高い高速加工用エンドミルです。焼き入れ鋼の高速加工も可能としました。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS 【追加工対応品】 側面切削
 

【高速切削用】

  • 加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険があります。
    防火対策を必ずおこなって下さい。
  • 高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。
 

高速側面切削

多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS 【追加工対応品】 高速側面切削

切削条件時の注意

  • エアブローをご使用下さい。切削油剤を使用する場合は、発煙性の少ないものを選定して下さい。
 

【側面切削】

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。

※工具突出し量が大きな場合は回転速度、送り速度を下げて下さい。

 

【高速側面切削】

  • 高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の、軽切込みの切削における基準条件表です。
  • 摩耗が進行すると火花が発生しますので、発火性のある切削油剤は絶対に使用しないで下さい。
  • エンドミルの選定の目安として、比較的柔らかい被削材の場合では、通常のFXエンドミルを優先して使用して下さい。
    硬い被削材では、FXスーパーエンドミル(FXS-EMS)を使用して下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1.5
4
5
6
60
8517515
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2
4
7
6
60
8517520
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.5
4
8
6
60
8517525
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3
4
10
6
60
8517530
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.5
4
12
6
60
8517535
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.5
4
15
6
60
8517545
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5
4
15
6
60
8517550
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.5
4
15
6
60
8517555
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
8
6
20
8
70
8517580
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
10
6
25
10
80
8517600
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
12
6
30
12
90
8517620
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
14
6
35
16
100
8517640
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
15
6
40
16
105
8517650
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
16
6
40
16
105
8517660
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
18
6
40
20
110
8517680
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
20
6
45
20
110
8517700
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
25
8
50
25
125
8517750
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
30
8
55
32
140
8517800
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,934
( 13,127 )
1日目
11,311
( 12,442 )
5日目
10,529
( 11,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,342
( 10,276 )
1日目
9,808
( 10,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,529
( 11,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,437
( 11,481 )
5日目
11,397
( 12,537 )
5日目
14,074
( 15,481 )
1日目
18,702
( 20,572 )
1日目
23,626
( 25,989 )
1日目
37,058
( 40,764 )
1日目
39,547
( 43,502 )
1日目
47,028
( 51,731 )
1日目
63,043
( 69,347 )
1日目
69,484
( 76,432 )
1日目
143,748
( 158,123 )
1日目
186,652
( 205,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具剛性の極めて高い高速加工用エンドミルです。焼き入れ鋼の高速加工も可能としました。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
剛性が高く耐久性があるように思います。主要なサイズが揃っていて納期も早いので急に必要な時でも大丈夫なので助かります。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
剛性が高く側面切削の仕上げ用に使用しています。使いやすいサイズのラインナップで納期も早いので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS
多刃 ロングシャンク ショート形(高剛性) FXS-LS-EMS
多刃 ロング形(高剛性) FXS-EML
多刃 ショート形(不等リード) NEO-EMS
4刃 ショート形 FX-MG-EMS
3刃 ショート形 DLC-ETS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,342-12,650 -22,473 -10,336 -9,518 -8,216 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング